Przemienniki częstotliwości do szerokiego zakresu zastosowań

B&R przedstawia nową serię przemienników ACOPOSinverter do trójfazowych silników synchronicznych i indukcyjnych

ACOPOSinverter P86, to seria przemienników częstotliwości do trójfazowych silników synchronicznych i indukcyjnych, z enkoderami lub bez. Obejmuje szeroki zakres mocy od 0,75 do 75 kW i nadaje się szczególnie do systemów pakowania, przenośników, obróbki materiałów i urządzeń dźwigowych.

Przemienniki z serii P86 B&R są już zgodne ze standardem czynników wydajności IE przewidzianych w normie EN 61800-9-2. Umożliwiające przyszłą aktualizację przemienniki są wyjątkowo elastyczne i łatwo je skonfigurować. Nowa seria ACOPOSinverter jest również wyposażona w dwukanałową funkcję bezpieczeństwa Safe Torque Off (STO) zgodnie ze standardem SIL3 / PLe.

Duża dynamika i skalowalność

Przemienniki częstotliwości są szczególnie dobrze przystosowane do zastosowań dynamicznych. Mogą zapewnić do 220% nominalnego momentu wyjściowego przez dwie sekundy. Mogą być stosowane do sterowania w pętli otwartej lub zamkniętej silnikami indukcyjnymi (IE2, IE3), silnikami synchronicznymi i silnikami reluktancyjnymi. Zintegrowany interfejs POWERLINK, liczne kanały I/O oraz wbudowany enkoder i opcjonalne karty interfejsów zapewniają maksymalną elastyczność w projektowaniu instalacji.

Wytrzymała konstrukcja zapewnia wieloletnią trwałość

Przemienniki ACOPOSinverter serii P86 mają wyjątkowo wytrzymałą konstrukcję i są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach. Łatwo radzą sobie z wibracjami, wstrząsami, pyłami i temperaturą do 60°C bez utraty wydajności.

Szeroka gama produktów

Nowa seria P86 dodatkowo rozszerza ofertę przemienników ACOPOSinverter firmy B&R. Wraz z seriami P66, P76 i P96 obejmują one szereg profili technologii napędowej dla trójfazowych silników indukcyjnych i silników synchronicznych o napięciu zasilania od 200 do 600 V i mocy znamionowej od 0,18 do 200 kW. Dzięki łatwo skalowalnej funkcjonalności i pełnej integracji ze środowiskiem automatyki B&R, rodzina ACOPOSinverter nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, od niewielkich modułów maszyn po złożone instalacje.



Wybierz kraj i język

B&R Logo