工业物联网实施
工业物联网实施有四个基本方面:用于数据采集的硬件,数据本身,用于分析数据的软件,以及最终的连接 – 也就是,将所有其它方面连接起来的网络。
您可以在这里找到有关数据采集和分析的硬件和软件解决方案的概述。有关通过OPC UA、MQTT和AMQP进行联网和数据传输的更多信息,请参见 工业物联网概述。

适用于现有工厂的工业物联网
您如何从数字隔离的传统设备中获取更多,并使您的制造流程变得更透明?
贝加莱对此的解决方案是:Orange Box。轻松连接现有设备至更高级别的IT系统。收集和评估以前无法访问的数据,以提高运营效率,并使现有工厂变得更具竞争力。Orange Box可以利用适用于工业物联网的数字隔离机械。
小贴士:现有的硬件和软件无需做出任何更改。
工业物联网数据采集
过程数据采集和商业智能
直接从生产层实时系统采集原始数据在现代制造业中至关重要。贝加莱解决方案很容易对机械设备中的操作和生产数据进行集中和无缝管理。在未分类的原始数据中识别有意义的信息。查看图表中的关键指标。
轻松采集数据
贝加莱的mapp技术软件包可以通过特定应用的软件块收集数据,有助于您向您的工业物联网解决方案迈出第一步。例如,使用mapp OEE来衡量生产率。数据根据相关性预选,然后进行高质量地记录和处理。这为高效分析提供了完美基础。
数字远程访问
安全远程维护
贝加莱的安全远程维护使得机械设备的诊断和维护比以往任何时候都更容易。该解决方案采用最新的IT和安全标准,可大幅节省投资成本。
云连接
贝加莱的边缘设备可以与外部云解决方案持续交换数据。结合异构数据源来利用大数据分析。受益于长期归档和分析。贝加莱系统解决方案提供完全集成的解决方案,从而可以连接任何云服务提供商。
智能预测功能
状态监测
贝加莱可以提供预安装和预配置的软件包,使预测性维护的实施比以往任何时候都更简单。状态监测可以让您更有效地预测和规划服务,从而最大限度地延长机器的正常运行时间。
能源监控
贝加莱的能源监控包可以让您测量、记录和分析能耗,以支持您的持续改进过程。计算和提高单个轴或整个工厂的效益。配置自动响应以优化消耗。
工业物联网带不可靠的互联网连接
过程数据采集、改进生命周期管理、预测性维护甚至长期归档都可以通过贝加莱解决方案实现 – 即使没有持续连接至互联网。机械设备通过使用X20 I/O模块、X20 CPU模块和工业PC进行联网。当没有互联网连接时,X20模块会汇总数据,CPU模块可以处理正常操作的应用程序,工业PC能够临时存储数据。一旦连接重新建立,工业PC – 作为Edge Controller – 就能将汇总数据发送到云端。在那里,就能从世界上任何地方访问机械设备性能的详细概述。工业物联网解决方案包能够帮助您改善生命周期管理,并实施基于状态的预测性维护。即使您无法依靠您的互联网连接,您也可以始终依赖贝加莱为您带来的工业物联网优势。