数字化未来的解决方案
工业物联网使原有价值链瓦解,并要求企业重新思考他们的业务模式。在这种新环境中,实现必要的数字化转型以保持竞争力的最佳方式是什么?与贝加莱共同合作。我们可以提供完整的硬件和软件解决方案,全面的服务以及在机械设备自动化和数字化方面难得的专业知识。
使用贝加莱技术适应工业物联网:
- 全厂数据交换
- 远程数据访问
- 多源异构数据分析
- 不同现场总线技术集成
- 制造系统数字化
通过对大量数据进行系统性分析和联网,您可以更有效地针对客户提高生产效率。探索新产品、商业模式和分销渠道。优化您的资产利用率,亦或加入新的服务和收入来源。

优化数据收集和处理可为传统设备带来众多好处。从而可以挖掘以前不可用的信息,并消除各功能、站点和公司间接口处的信息丢失。
工业物联网 – 它意味着什么?
机器
对于单台机器,工业物联网意味着实时闭环控制。它意味着在现有工厂和新建工厂中实施最新的软件技术,为分析和控制开创全新的可能,并允许对资产绩效做出即时反馈。
生产线
借助先进的边缘计算,贝加莱可以为生产线中的每个模块进行集中数据采集。商业智能和数据记录功能可提供长期趋势分析和预测生成。
工厂和企业
云计算可以提供扩展型和动态化的IT支持服务。作为智能制造的门户,它连接智能机器,并开启了智能制造流程的新视野。

提升网络性能 – 智能边缘计算
工业物联网的互联工厂可以生成并处理大量数据,以执行提高性能的自动化响应。如何最有效地利用网络而不使其过载呢?
贝加莱能够帮助您获得最佳实时网络性能。在本地预处理数据之后,贝加莱边缘设备会将其发送出去进行远程存储和分析,从而释放更多网络容量。
有效利用边缘计算
贝加莱的边缘计算硬件可以确保您的数据从源头安全地到达云端。利用这一潜力来提升您的网络性能。发现贝加莱的边缘解决方案及其提供的众多预处理选项。
贝加莱边缘解决方案
贝加莱的边缘解决方案将汇总的预处理数据发送到云端。云端会处理剩下的计算任务,并提供长期存档。实施长期评估和预测 – 工业物联网成为现实。
- Edge Connect使用总线控制器来提供标准控制功能以及安全功能、数据汇总和网互联网连接。
- Embedded Edge是一个基于PLC的解决方案,除了提供Edge Connect功能之外,还提供数据归档。
- Edge Controller是一个强大的工业PC,配备有监控软件,用于读取机器和生产线上的控制数据。功能包括控制、安全、数据汇总、本地存档、商业智能和机器学习。
稳健的数据传输
专用协议用于将大量数据从边缘设备传输至云端。贝加莱提供广泛使用的排队协议MQTT和AMQP。它们允许数据包进行可靠的传输,即使出现网络连接带宽较低或间歇性不可用的情况亦如此。
如果使用OPC UA,则可以通过MQTT和AMQP直接传输。在云端以外,所有机器和生产线,无论来自哪家厂商,都可以通过OPC UA联网 – 从而确保从现场层到云端实现完全无缝通信。

适用于现有工厂和新建工厂的工业物联网解决方案
贝加莱的工业物联网解决方案拥有众多优势,适合全新的机械设备(新建工厂)以及现有的传统系统(现有工厂),它们主要体现在三个方面:
提高资产利用率
- 最大限度提高性能,降低成本,从而使业务流程更可靠
- 高度柔性的自动化系统
- 可用资源实现最佳利用
增加销售潜力
- 新的商业模式,如付费使用
- 机器通过软件更新
- 通过精确的预测和分析提高可用性
优化服务
- 利用数据改进流程
- 提供新的服务,如远程维护
- 提供精确的服务水平协议