贝加莱KCF编辑器可以用作贝加莱按键编辑器的简单替代。此工具可以使功能键和LED根据需要适应应用软件。不同于贝加莱按键编辑器,这个程序是在一个简单的Windows对话框中进行操作,而非在显示器上进行图形化操作。这样可以在尚未被贝加莱按键编辑器支持的设备上使用贝加莱KCF编辑器。贝加莱KCF编辑器是一种便携式应用程序,可以在目标设备上启动,无需事先安装(例如,直接来自USB闪存)。已安装的ADI驱动程序被要求使用该软件的全部功能。

B&R KCF 编辑器截图版本 1.0(符号图)
  • 特点
  • 普通键盘按键配置(A、B、C等)
  • 特殊按键功能(改变亮度等)
  • 功能分配给LED(HDD存取、电源等)
  • 每个按键有4种分配可能(使用层)
  • 当多个Automation Panel设备被连接至贝加莱PC时的面板锁定时间配置
  • 配置导出/导入(.ini文件)
  • 可以将配置保存为一个报告(文本文件)
  • 在目标设备上执行贝加莱KCF编辑器时的其它功能ADI驱动程序必须被安装在贝加莱PC上以使用这些功能。
  • 面板和按键检测
  • LED测试
  • 配置上传/下载

请选择国家和语言

B&R Logo