最高动态和性能

8LVA系列电机通过最大功率密度为用户提供尽可能最大的机器设计自由。

  • 高过载能力和低齿槽
  • 功率范围可达1 kW,适合80 VDC和320 VDC直流母线电压
  • 自锁连接器系统
  • 坚固的工业级连接器拥有最佳电磁屏蔽
  • 300°旋转双直角连接器和单电缆解决方案(混合)

了解更多8LVA同步电机相关信息

高精度同步,精确定位

8WSA系列电机可以实现要求高精度同步以及在最狭小空间内精确定位的伺服应用。

  • 极其紧凑,高动态性能
  • 功率范围从7至205 W,适用于60 VDC直流母线电压
  • 坚固的工业连接器,具有最佳电磁屏蔽
  • 预装配的混合电机电缆固定连接电机
  • 可选尺寸4(ø 40 mm),卫生级设计,具有IP69K防护等级

了解更多8WSA伺服电机相关信息

请选择国家和语言

B&R Logo