紧凑型,高性能的驱动技术是最新的发展趋势。主要原因是,它可以最大限度地利用厂房空间,并减小设备尺寸。基于这个原则,ACOPOSmulti可以在极小的空间中发挥出极大的性能。应用范围包括无传感器的异步电机、扭矩或直线永磁伺服电机和无铁芯直线电机。

投资回报

在ACOPOSmulti驱动系统的开发阶段,我们就特别关注投资保障的问题。因此,将ACOPOSmulti驱动系统添加到现有系统中和在新设备中使用它一样方便。由于软件与市面上的ACOPOS驱动产品兼容,因此所要关注的最重要的因素就是 - 应用程序。一切也不过如此而已。

安全作为不可分割的系统元件

引领潮流的安全技术通过openSAFETY网络实现通信。ACOPOSmulti驱动系统结合这一开放性标准,和贝加莱相关安全元件一起提高了安保自动化解决方案的标准。

集成的技术

现代市场营销要求个性化的终端产品。因此,柔性化的机器是提高竞争力的关键因素之一。现代机器概念取代了机械加工技术和先进的机电一体化概念。所以,软件在其中扮演了越来越重要的角色。贝加莱软件提供众多特定行业的技术功能,让复杂的自动化应用变得更容易。构建直观且易于操作的软件元件保证了自动化解决方案更具成本效益。

简单接线

工业配电柜构架简化了生产周期。在机械或系统上直接使用预制电缆使装配更简单快速。ACOPOSmulti驱动系统凭借其先进的接线和安装技术支持整个配电柜预接线。因此,安装于配电柜中的ACOPOSmulti驱动元件与预接电缆相连。ACOPOSmulti大大减少了人工布线时间。

请选择国家和语言

B&R Logo