标准型系列的成本优化版本
贝加莱提供一种成本优化的减速器,它简化了电机轴和减速器之间的夹紧系统,减小输出扭矩至市面上的标准水平并且降低了减速比。该系列减速器可选的减速比是5,10 和25。输出轴只能选用键轴。
8GP轴输出行星齿轮减速器
标准型减速器独特的积木式组合设计
标准型减速器是一级减速比i= 3,4,5,7,8和10,背隙为≤ 8 - ≤ 15弧分。此外,它还提供二级和三级设计。在产品线的顶端,特级型减速器系列提供背隙≤1弧分,并具有高输出 扭矩。贝加莱标准型减速器系列可以为您提供市面上存在的所有同轴行星减速器的输出形状供您选择。
- 这使贝加莱在无需更改机器的情况下就能为现有的应用提供减速器。
就8GP55系列而言,在不需要极端小的背隙的应用中,可以将8GP60的输出轴承和输出形状与标准的扭矩结合。这样可以以经济高效的方式解决高轴向力和径向力。
- In applications where the backlash of the standard series is sufficient, this offers a cost-optimized solution for implementing higher bearing forces.