贝加莱客户将可以从多达40种不同的ABB机器人中进行选择。其中包括具有各种尺寸和负载能力的多关节、SCARA、Delta和码垛机器人。

  • 亮点
  • 广泛的机器人类型
  • 可扩展尺寸和负载能力
  • 成熟的ABB技术

机器人产品从荷重4千克、工作范围0.5米的小型机器人到荷重高达250千克、工作范围3米的大型码垛机器人。

ABB在世界范围内安装了超过30万台机器人,现在贝加莱客户可以直接从这一广泛的专业Know-how中受益。

机器人类型

工作范围

负载能力

六轴机器人

0.475 – 3.2 m

4 – 300 kg

码垛机器人

3.15 m

180 – 250 kg

Delta机器人

0.8 – 1.6 m

1 – 8 kg

SCARA机器人

0.45 – 0.65 m

3 kg

请选择国家和语言

B&R Logo