六轴适用于任何应用
贝加莱客户可以从广泛的六轴关节机器人中进行选择。贝加莱不久将在其机器人产品中增加新的IRB 1300系列。该系列产品的特点是性能更高,占地面积更小,重量更轻。

通过Delta机器人实现高性能
贝加莱产品组合包括ABB和Codian的Delta机器人。广泛的机器人选择可以实现对产品进行高速分拣、分组和排序 – 即使在食品饮料、制药和洁净室应用中亦如此。

通过现成的软件组件提高生产率
贝加莱现成的软件解决方案可以帮助OEM厂商更快地实现拾放应用程序。系统不仅可以控制机器人本身,而且还能处理与其它轴、传送带或轨道之间的协调。

使用数字孪生进行虚拟调试
贝加莱系统中可用的所有广泛仿真选项同样也适用于机器人。机器包括机器人在内的所有软件和硬件都可以以全数字孪生形式表示,并且可以在需要的范围或深度内进行仿真。这不仅加快了开发和调试,而且可以在整个维护和持续运行过程中继续提供益处。