适用于海事及海洋工程应用的创新解决方案

从货轮、海上平台到港口、造船厂,甚至无人水下航行器,在海事及海洋工程行业内航行需要具备广泛的、高度专业化的应用技术。
我们将帮助您绘制通往成功最有效的航线。贝加莱致力于Scalability+技术开发意味着,您可以同时依靠坚固耐用、分布式和可扩展的硬件以及被轻松封装在软件组件中能够处理您应用的核心功能。这使您可以将资源集中于突出您应用的关键性创新。贝加莱解决方案不仅能够加快您的产品上市,而且还可以提升您的设备性能、效率和质量。
智慧船舶 – 集成、开放、安全和保障
APROL – 您灵活的智慧船舶过程控制平台
智慧船舶技术是提升您船舶安全、保障和效率,同时降低运营成本的关键。智慧船舶上的机械设备全部由分布式船舶监控系统实现全自动化控制和管理。这种整船级系统不仅可以在舰船上实现本地化操作,而且还能在陆地上的船舶管理中心中实现远程操作。
- 报警和控制
- 每个报警都对应过程图形和干预文本
- 通过趋势图显示频率分布、运行分析、报警事件叠加
- 多点报警监视器,多点报警服务器
- 报警和控制面板集成蜂鸣器控制
- 能源管理
- 测量、记录和评估
- 采集所有能源和耗能单元信息
- 发电机保护和同步
- 负载管理、耗能状况、峰值负载分析
- 过程控制
- 扩展性、封装性、复用性、模块化
- 过程图、画中画、缩放
- 全局并行工程、多运行
- 验证、确认、审计追踪
- 推进控制
- 硬件适用于最苛刻的环境
- 状态监测:基于状态的监测、比较、诊断和预测
- 亚微秒级测量和响应时间

全冗余


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

mapp – 完全模块化的技术功能块
含有mapp技术的预编程软件组件网络可以使您将软件开发时间平均削减三分之二。通过使用贝加莱基于Web的HMI解决方案mapp View中易于配置的、现成的UI元件,您还能节省更多时间。您的软件工程师将能投入更多时间来优化您的核心工艺。
mapp技术是基于与您智能手机上的app相同的想法:您只需要启用您所需要的功能,它们就会自动开始交换必要的数据 – 无需从头开始编写耗时耗力且易于出错的程序。例如,建立一个全面的能源监控系统并不只是一些配置设置问题。
mapp目前能够提供超过200个组件,它们可以让您加快产品上市,并且降低维护成本。
![]() |
|
|
开放性
开放的解决方案是唯一面向未来的方案。开放性允许你运用最舒适的工具来工作。它允许机器与外部系统之间实现轻松通信,通过促进面向未来方案的现有软件的重用性,它为你的产品得以更快推向市场节省了宝贵的时间。贝加莱提供各层和各产品开放性。
仿真 Modelica、Catia、WinMOD | ![]() | ![]() | |||
ECAD系统 | ![]() | IoT / 过程控制 / SCADA | ![]() | ||
![]() | 远程任务 | ||||
PLCopen | ![]() | 通用现场总线系统 | ![]() | ||
openSAFETY | ![]() |