Automation Studio用于对所有贝加莱控制器组件进行配置和编程。核心主题包括所有产品组的概览,控制器的初始调试,运行环境的功能理解以及集成配置和诊断选项的使用。
该课程为所有后续课程提供了基础。
要求 | 持续时间 | 模块号 |
---|---|---|
基本技术培训 | 3天 | SEM210.3 |
学习目标和内容
- 贝加莱公司介绍
- 贝加莱经营理念和产品
- 使用Automation Studio
- 使用集成的帮助文档
- 控制器初始化安装
- 建立与控制器的在线连接
- 设置硬件配置
- 使用文本和表格编辑器
- Automation Runtime提供的功能和选项Automation Runtime是运行在所有贝加莱控制器上的控制操作系统
- Automation Runtime中的配置选项
- 控制器的运行和启动行为
- 使用集成的诊断选项
- 可用的编程语言概述
- 结构文本编程
描述 | 模块号 | |
---|---|---|
TM210 - 使用Automation Studio | TM210TRE.40-ENG | |
TM213 - Automation Runtime | TM213TRE.40-ENG | |
TM223 - Automation Studio诊断 | TM223TRE.40-ENG | |
TM246 - 结构文本(ST) | TM246TRE.00-ENG |