Базы данных

Производственные данные могут храниться в сложных системах баз данных непосредственно на оборудовании для промышленной автоматизации.
Применение на практике: литьевая машина
Производственные данные необходимо хранить в базе данных для осуществления контроля качества. Используемая база данных, например MongoDB, работает под ОС Linux. При этом управляющее приложение работает в операционной системе Automation Runtime. Система exOS объединяет две ОС в одну конфигурацию под управлением гипервизора на устройстве Panel PC 910. Также она обеспечивает эффективное обслуживание, что сокращает простои после замены оборудования.
Алгоритмы промышленного Интернета вещей

Алгоритмы машинного обучения можно запустить непосредственно на граничных устройствах. Контроллер в системе управления может без труда собрать данные от устройств и технологических линий.
Применение на практике: окрасочная камера
Машинное обучение (МО) позволяет оптимизировать процесс технического обслуживания. Модель машинного обучения Tensorflow работает в ОС Linux на Automation PC 2200. За сбор данных для модели отвечает отдельный ПЛК X20. Он передает данные на ПК через интерфейс exOS. Система exOS обеспечивает простоту интеграции и подключения оборудования.
Существующие кодовые базы

Программный код под Linux может выполняться в тесном взаимодействии с прикладными приложениями в системе автоматизации, рассчитанной на длительное применение.
Применение на практике: автоматическая транспортная система
В основе автоматических транспортных систем лежат роботизированные платформы. Динамический расчет маршрута выполняется в ОС для роботов ROS под Linux. Задачи управления движением обрабатываются в ОС Automation Runtime. Система exOS позволяет синхронизировать обе системы, запущенные под управлением гипервизора на ПК Automation PC mobile 3100.