Высоко производительные двигатели
Двигатели с большим моментом на высокой скорости востребованы в верхнем классе производительности. Серводвигатели серии 8KS от B&R были специально созданы именно для задач, где требуется высокая производительность.
8KSC (radial fan; B-side mounting base)
8KSD (radial fan; A- and B-side mounting base)
8KSJ (water-cooled; B-side mounting base)
8KSL (axial fan; B-side mounting base)
8KSM (axial fan; mounting feet A and B side)
3-фазные синхронные двигатели 8KS
Новые двигатели 8KS расширили диапазон предлагаемых компанией B&R двигателей до 140 кВт. Данное расширение позволяет применять их там, где требуется пусковой момент до 555 Нм и скорость до 3000обр/мин. Моторы имеются с осевыми и центробежными вентилятор, а также с водяным охлаждением. Если совместить управление сервонасосом от B&R с данной серией двигателей, то получится мощное сервогидравлическое приводное решение. Опционально усиленные подшипники позволяют применять ремни и оси подачи с очень высоким крутящим моментом. Одно- или двухсторонняя монтажная основа обеспечивает дополнительную степень свободы для современных концепций машин.
Преимущества применения серводвигателей 8KS от B&R:
Трехфазные синхронные двигатели серии 8JS – синхронные двигатели с постоянным возбуждением и электронной коммутацией для приложений, в которых требуется превосходные динамические характеристики и точность позиционирования, а также компактные размеры и небольшой вес.
- Номинальная мощность до 140 кВт
- Воздушное и оптимизированное водяное охлаждение
- Энкодеры для функциональеной безопасности
- Высокий динамический вращающий момент на высоких скоростях
- Питание подключается через клеммную коробку, энкодер с помощью speedtec или круглого коннектора ITEC
Системы с обратной связью для решения ваших задач
Системы с обратной связью для решения ваших задач
Трехфазные синхронные двигатели 8LS поставляются с различными системами энкодеров. Обычно они оборудованы энкодерами EnDat от Heidenhain. В зависимости от приложения клиент может выбрать стандартные энкодеры или энкодеры с высокой разрешающей способностью. Они позволяют работать без процедур коррекции исходной позиции или дополнительных измерительных систем на обрабатываемой детали. Трехфазные синхронные двигатели 8LSN могут также поставляться с резольверами для механизмов с более низкой точностью и требованиями к быстродействию.
Тип соединения
Тип соединения
В связи с их высокой производительностью двигатели 8KS подключаются к питанию исключительно с помощью клеммных коробок. Энкодер подключается через уголовой вращающейся коннектор.
Встроенный чип с параметрами
Встроенный чип с параметрами
Все механические и электрические данные, относящиеся к функциональным возможностям двигателя, хранятся в энкодере EnDat, который используется для трехфазных синхронных двигателей. Это означает, что пользователю не придется вводить параметры в сервопривод в ходе эксплуатации. После подсоединения энкодера к сервоприводу и подачи электропитания на электронику двигатель идентифицируется автоматически. Двигатель пересылает на сервопривод номинальные и предельные значения параметров. Затем привод автоматически определяет предельные токи и параметры управления током, необходимые для оптимального управления двигателем. Единственное, что необходимо оптимизировать пользователю это контроллеры скорости и позиции. Встроенная среда запуска в B&R Automation StudioTM обеспечивает всю необходимую поддержку.
Кроме упрощения пусконаладки, упрощаются стандартные операции сервисного обслуживания; вы можете заменять двигатели, не тратя времени на ввод параметров.
Типы охлаждения
Типы охлаждения C и D
Трехфазный синхронные двигатели 8KS с типом охлаждения C и D охлаждаются с помощью центробежных вентиляторов. Можно заказать два разных направления монтажа (позиция А слева и позиция В справа) Тип охлаждения C допускает монтаж с фланцевым креплением и креплением на кронштейн по типу В. Тип охлаждения D допускает монтаж с фланцевым креплением и креплением на кронштейн на А и В.
Тип охлаждения J
Трехфазный синхронные двигатели 8KS с типом охлаждения J охлаждаются с помощью высокоэффективной системы водяного охлаждения. Размер 9 двигателя 8KSJ имеет два независимых контура охлаждения. Направление подключений для размера 8 всегда ориентировано на право. Размер 9 двигателя 8KSJ должен всегда быть подключен с обоих сторон 8KSJ допускает монтаж с фланцевым креплением и креплением на кронштейн по типу В. Крепление на кронштейне на стороне А невозможно с данным типом охлаждения по механическим причинам.
Тип охлаждения L и M
Трехфазный синхронные двигатели 8KS с типом охлаждения L и M охлаждаются с помощью осевых вентиляторов. Тип охлаждения L допускает монтаж с фланцевым креплением и креплением на кронштейн по типу В. Тип охлаждения M допускает монтаж с фланцевым креплением и креплением на кронштейн на А и В.
Типы монтажа 8KS
Типы монтажа | Фланец и B-кронштейн | Flange, A- and B-foot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8KSC | Да | --- | ||||
8KSD | --- | Да | ||||
8KSJ | Да | --- | ||||
8KSL | Да | --- | ||||
8KSM | --- | Да |
Размеры
Двигатели 8KS доступны в различных размерах (8 или 8 и 9) в зависимости от их конструкции. Размер указывается числом (с) в номере модели. Чем больше номер, тем больше размеры фланца и номинальная мощность соответствующего двигателя.
Обзор
Вид охлаждения | Размеры | |
---|---|---|
8 | 9 | |
C | Да | Да |
D | Да | -- |
J | Да | Да |
L | Да | Да |
М | Да | --- |
Длина
Трехфазный синхронных двигатели 8KS имеются в четырех разных размерах длины. Длина указывается числом (d) в номере модели.
Обзор
Длина | Имеется для типоразмера | |
---|---|---|
8 | 9 | |
2 | Да | Да |
4 | Да | Да |
5 | Да | Да |
6 | Да | Да |
Нагрузочная способность конца вала и подшипника
Элементы подшипников не должны подвергаться толчкам и ударам! Некорректная работа сокращает срок службы и может привести к повреждению подшипников.
Варианты конструкции двигателя
Трехфазные синхронные двигатели 8LS могут поставляться со следующими специальными вариантами конструкции, в зависимости от типа охлаждения, типоразмера и длины:
- С различными номинальными скоростями
- Включая или исключая фиксирующий тормоз двигателя
- С гладким валом или валом с призматической шпонкой
- С воздушным и водяным охлаждением
Номинальная скорость указывается 3-разрядным числовым кодом (nnn) в номере модели. Код представляет собой номинальную скорость, разделенную на 100. Соответствующая комбинация других вариантов конструкции двигателя указывается 2-символьной группой (gg) в номере модели.
...Двигатель без специальных характеристик
«Усиленные подшипники» предлагаются для всех двигателей 8KS. Для двигателей 8KSC и 8KSD с вентиляторами в качестве дополнительной опции можно выбрать квадратный фильтр.