Экономичная версия стандартной серии

Упрощенная система крепления вала двигателя и редуктора, уменьшенный до стандартного на рынке уровня крутящий момент и уменьшение передаточных чисел позволили B&R предложить рынку экономичный вариант мотор-редуктора. Эта серия доступна с передаточными числами 5, 10 и 25. Шпиндель доступен только в испольнении со шпоночной канавкой

Планетарные редукторы с выходным валом

Редукторы класса Стандарт имеют одну ступень для передаточных отношений I=3, 4, 5, 8 и 10 и свободный ход ≤ 8 – ≤ 15 угловых минут. Также предлагаются двухступенчатые и трехступенчатые редукторы. Редукторы высшего класса Премиум имеют свободный ход ≤ 1 угл. мин. (опция) в сочетании с высокими выходными крутящими моментами. Редукторы B&R класса Стандарт дают возможность выбора между всеми выходными конфигурациями, существующими на рынке в сегменте соосных планетарных редукторов.

  • Это позволяет компании B&R поставлять редукторы для существующих задач без необходимости вносить изменения в станок.

В серии 8GP55 существует возможность комбинировать выходные подшипники и выходную геометрию серии 8GP60 в комбинации с люфтом вращения класса Стандарт для задач, не требующих слишком низкого свободного хода. Это позволяет использовать высокие радиальные и осевые усилия в экономичных решениях.

  • Это обеспечивает экономичное решение для реализации высокой нагрузочной способности в задачах, для которых приемлем свободный ход класса Стандарт.

Выберите регион и язык:

B&R Logo