Краткое описание
Модуль ввода/вывода | Ведущий узел IO-Link с 4 интерфейсами IO-Link |
Общая информация
Идентификационный код B&R | 0xEB57 |
Индикаторы состояния | IO-Link, рабочее состояние, состояние модуля |
Диагностика | |
Режим работы модуля/общие ошибки | Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения |
Рабочее состояние IO-Link | Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения |
Состояние линии C/Q | Да, посредством LED-индикатора состояния и программного обеспечения |
Характеристики кабеля | |
Тип кабеля | 3-жильный стандартный кабель датчика, неэкранированный |
Длина кабеля | Макс. 20 м |
Емкость кабеля | Макс. 3 нФ |
Сопротивление контура | Макс. 6 Ом |
Потребляемая мощность | |
Шина | 0,01 Вт |
Внутренняя система ввода/вывода | 0,71 Вт |
Дополнительное рассеяние мощности, вызванное исполнительными механизмами (резистивное), Вт | - |
Сертификация | |
CE | Да |
ATEX |
Зона 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (см. руководство пользователя X20) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Промышленное управляющее оборудование |
HazLoc |
cCSAus 244665 Оборудование для управления процессом для взрывоопасных зон, Класс I, Раздел 2, Группы ABCD, T5 |
Источник питания датчика/исполнительного механизма
Напряжение | Питание системы ввода/вывода минус падение напряжения на защите от короткого замыкания |
Падение напряжения на защите от короткого замыкания при токе 0,5 А | Макс. 0,3 В |
Потребляемая мощность | Макс. 12 Вт на интерфейс IO-Link |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перегрузки | |
Задержка при выключении | Настраивается программно |
Продолжительность операции выключения | Настраивается программно |
IO-Link в режиме ведущего узла
Скорость передачи данных | |
COM1 | 4,8 кбод |
COM2 | 38,4 кбод |
COM3 | 230,4 кбод |
Предельные значения для COM3 | |
Макс. емкость подключения | 22 нФ (кабель + устройство IO-Link) |
Макс. нагрузка | 96 Ом / 250 мА |
Формат данных | 1 стартовый бит, 8 битов данных, 1 бит четности (четный паритет), 1 стоповый бит |
Уровень напряжения на шине | 24 В пост. тока (высокий), 0 В пост. тока (низкий) |
IO-Link в режиме ведущего узла или в режиме SIO «дискретный выход»
Исполнение | Биполярный, управление положительным и отрицательным напряжением |
Пиковый ток короткого замыкания | < 1,3 A |
Остаточное напряжение | < 0,7 В пост. тока при номинальном токе 0,25 A |
Напряжение переключения | Напряжение питания системы ввода/вывода минус падение напряжения на защите от короткого замыкания и на полупроводниковом ключе |
Падение напряжения на полупроводниковом переключателе | Макс. 0,5 В постоянного тока при 0,25 A |
Частота переключения |
Станд. 25 кГц 300 кГц в режиме ведущего узла IO-Link |
Задержка переключения | |
0 → 1 | < 10 мкс |
1 → 0 | < 10 мкс |
Время, необходимое для включения после отключения из-за перегрузки или короткого замыкания | Настраиваются программно |
Напряжение пробоя между интерфейсом IO-Link и шиной | 500 Вэфф |
IO-Link в режиме SIO «дискретный выход»
IO-Link в режиме SIO «дискретный вход»
Номинальное напряжение | 24 В пост. тока |
Тип входа согласно EN 61131-2 | Тип 1 |
Входной фильтр | |
Аппаратный | 300 нс |
Программный | - |
Входная цепь | Потребитель |
Входное напряжение | 24 В пост. тока -15 % / +20 % |
Входной ток при напряжении 24 В пост. тока | Станд. 4 мА |
Входное сопротивление | Станд. 6 кОм |
Пороговый уровень переключения | |
Логический ноль | < 5 В пост. тока |
Высокий уровень | > 15 В пост. тока |
Напряжение пробоя между интерфейсом IO-Link и шиной | 500 Вэфф |
Электрические характеристики
Гальваническая развязка |
Развязка между шиной и интерфейсом IO-Link Нет развязки между интерфейсами IO-Link
|
Условия эксплуатации
Монтажное положение | |
Горизонтальное | Да |
Вертикальное | Да |
Высота над уровнем моря | |
от 0 до 2000 м | Без ограничений |
выше 2000 м | Уменьшение макс. допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м |
Степень защиты согласно EN 60529 | IP20 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Эксплуатация | |
Горизонтальное монтажное положение | от -25 до 60 °C |
Вертикальное монтажное положение | от -25 до 50 °C |
Ограничение допустимых значений | - |
Хранение | от -40 до 85 °C |
Транспортировка | от -40 до 85 °C |
Относительная влажность | |
Эксплуатация | До 100 %, с конденсацией |
Хранение | От 5 до 95 %, без конденсации |
Транспортировка | От 5 до 95 %, без конденсации |
Механические свойства
Описание |
Клеммная колодка X20TB12 заказывается отдельно Базовый модуль X20cBM11 заказывается отдельно |
Ширина модуля | 12,5+0,2 мм |
Номер модель:
X20cDS438AОписание:
- 4 устройства IO-Link
- 4 дискретных канала, могут настраиваться как входы или выходы
- Линии 24 В пост. тока и заземления для питания датчика/исполнительного механизма
- Метки времени NetTime: данные IO-Link
Модуль представляет собой ведущий узел IO-Link, который можно использовать для подключения интеллектуальных датчиков и исполнительных устройств к системе X20 в соответствии со стандартом IO-Link. К модулю можно подключить до 4 ведомых устройств IO-Link. Все каналы IO-Link можно использовать как стандартные дискретные входы или выходы.
Обязательные аксессуары
E-CAD (Electro или EPLAN шаблоны) | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 160 МБ |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Coated modules | PDF / 62 кБ | |
Data sheet X20(c)DS438A | PDF / 1 МБ | |
Installation- / EMC-Guide | PDF / 20 МБ | |
X20 System User´s Manual | PDF / 7 МБ |
Обновление Automation Studio HW | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (X20cDS438A) | EXE / 3 МБ | |
V4.0 HW Upgrade (X20cDS438A) | EXE / 4 МБ |
Сертификаты | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
244665 CSA HazLoc CoC X20, X67 | PDF / 158 кБ | |
EU Declaration ATEX X20 | PDF / 218 кБ | |
EU Declaration of conformity PLC X20 | PDF / 169 кБ | |
UK Declaration PLC X20 | PDF / 151 кБ |