Panel PC 1200 - это семейство компактных интегрированных ПК. Panel PC 1200 идеально подходит, как для ОС Linux, так и Windows благодаря наличию четырехъядерного процессора Intel Atom, 4 Гб оперативной памяти и съемному носителю до 256 Гб.

Panel PC 1200 доступен с 4 разными вариантами мультитач экрана, что делает данную модель оптимальным решением для множества задач, в том числе для агрессивных промышленных условий. Благодаря небольшой глубине установки Panel PC 1200 прост в монтаже и его можно разместить практически в любом месте.

Запас на будущее

Промышленные ПК от B&R - это гарантия высокой отказоустойчивости и длительной аппаратной и программной поддержки комплектующих, поэтому у Вас не возникнет необходимости постоянно адаптировать программное обеспечение к новому оборудованию.

Операционные системы

  • Windows 10 IoT Enterprise
  • B&R Linux

Главные особенности

  • Широкоформатный экран от 7" WVGA
    до 15.6" HD с мультитач дисплеем
  • Intel Atom x5-E3940 1.6 ГГц, 4 ядра
  • 4 ГБ LPDDR4 RAM
  • Компактность, надежная конструкция
  • Не требует обслуживания, пассивное охлаждение
  • 2 интерфейса Gigabit Ethernet
  • 2 порта USB 3.0
  • Модуль безопасности TPM 2.0
Моноблоки
CFast cards
Принадлежности
Operating systems

Укажите страну и язык

B&R Logo