ПК автоматизации обеспечивают гибкие возможности для подключения удаленных панелей. Помогая оператору всегда следить за всеми процессами, режим двойного независимого дисплея позволяет показывать различное содержание на двух экранах.

Smart Display Link

Для работы со многими панелями – как заказными, так и стандартными – Automation PC 910 оснащен проверенным портом SDL. Это простой способ соединить компьютер и дисплей, используя только один кабель. Smart Display Link передает на дисплейный модуль не только данные изображения, но и все данные, необходимые для работы сенсорного экрана, светодиодных индикаторов, кнопок и удаленного USB-интерфейса. Вы даже сможете подключить до четырех панелей к одной линии. Это позволяет оптимально распределить станции оператора вокруг масштабных машин и систем. Программная блокировка предотвращает взаимные помехи между подключенными панелями.

DVI Link

DVI означает цифровой видеоинтерфейс (Digital Visual Interface); он основан на стандарте, определенном Рабочей группой по дисплеям для подключения TFT-мониторов в офисном секторе. В отличие от Smart Display Link, DVI передает только данные изображения. Дополнительные каналы связи, например, для работы сенсорного экрана, должны реализовываться с использованием дополнительных кабелей. Порт SDL на Automation PC 910 поддерживает DVI-сигналы, что позволяет легко подключить к нему стандартный TFT-монитор. Соединение DVI-I дает возможность подключать аналоговые устройства с RGB-портом, используя штекерный адаптер.

DisplayPort

В дополнение ко встроенному порту SDL/DVI, Automation PC 910 также включает интерфейс DisplayPort. DisplayPort основан на интерфейсе цифрового дисплея, приобретающем все большую популярность в потребительском сегменте. Согласно его спецификации, DisplayPort поддерживает более высокие разрешения (максимум 3840 x 2160), чем DVI с 1920 x 1200 (Single Link). В промышленных приложениях DisplayPort является лучшим выбором при подключении больших стандартных панелей в станциях управления.

Укажите страну и язык

B&R Logo