Программные компоненты для сервисного обслуживания
Пакет mapp Services от компании B&R предлагает целый ряд модульных приложений, обеспечивающих выполнение основных функций машин и оборудования. Пакет mapp Services помогает быстрее реализовать такие функции как автоматическое текстовое оповещение и управление опциями машин в кратчайшие сроки. Как это сделать? Приложения технологии mapp тщательно протестированы и готовы к работе - для их использования разработчику требуется внести несколько простых изменений в конфигурацию. Технология mapp удобна в использовании и позволяет сэкономить огромное количество времени!
Больше времени для самого главного
Экономия времени
Для настройки системы аварийных сообщений, предоставления отчетов в формате PDF, анализа показателей OEE и решения многих других задач в приложениях mapp Services понадобится лишь несколько щелчков мыши.
Освободите время для инноваций
С технологией mapp Вы перестанете тратить время, решая типовые задачи. Сосредоточьте внимание на действительно важных процессах, чтобы повысить свое конкурентное преимущество.
Снижение стоимости жизненного цикла
Набор доступных функций постоянно расширяется. Новые и ранее выпущенные mapp-приложения полностью совместимы друг с другом. Поддержку программ обеспечат специалисты B&R.
Модульная концепция
Приложения mapp Services взаимодействуют друг с другом автоматически. Для добавления новых функций не требуется переписывать основную программу.
mapp Services - Дополнительные преимущества оборудования
Полнофункциональная система аварийного оповещения на базе mapp AlarmX
mapp AlarmX - это полнофункциональная модульная система аварийного оповещения. Контроллер регистрирует аварийные события с микросекундной точностью и может отправить эти данные в другие системы. Аварийные события могут инициировать такие действия, как открытие PDF-файла, запуск видеоролика или отображение виртуальной модели станка с указанием места и причины сбоя. Это позволяет ускорить процесс устранения проблем и повысить производительность оборудования.
Повышение эффективности оборудования с mapp OEE
Можно рассчитать и сравнить между собой показатели общей эффективности оборудования (OEE) как применительно к отдельным машинам или установкам, так и в масштабах целых заводов. Оценивайте результаты каждой смены в приложении визуализации или экспортируйте их в PDF или Excel-файл. Выявив слабые места с одного взгляда, можно принять целенаправленные меры для повышения производительности.
Управление данными об энергопотреблении в mapp Energy
Все оси, роботы и прочие мехатронные устройства потребляют энергию. Все оси, роботы и другие мехатронные устройства потребляют энергию. Приложение mapp Energy автоматически собирает данные об энергопотреблении со всей машины и через mapp Links выводит их на экран в удобной форме. Потребление энергии можно легко рассчитать на основе текущих цен. С пакетом mapp Energy можно оптимизировать не только эффективность процессов, но и снизить расходы на энергию.
Управление вариантами машины с помощью mapp CodeBox
С помощью mapp CodeBox можно программировать опции на языке релейной логики, не вмешиваясь в основное приложение машины. Производитель технологического оборудования может решить, к каким данным, функциям и переменным можно будет получить доступ через mapp CodeBox. mapp CodeBox – это приложение HTML5, которое может выполняться на любом устройстве, оснащенном браузером. Визуализация подачи сигнала помогает при диагностике и техобслуживании. Программы на языке релейной логики можно сохранять и передавать на другие машины. Также можно сохранять историю их версий.
Добавление модулей ввода\вывода с помощью mapp IO
Приложение mapp IO позволяет добавлять модули ввода\вывода во время работы машины. Для этого не понадобятся средства разработки - даже если Вы добавляете модули безопасного ввода\вывода. Благодаря mapp IO можно создавать конфигурации ввода\вывода непосредственно из ERP-системы или системы управления заказами. Это значительно упрощает управление вариантами машин и оборудования. Дополнительные конфигурации и функции настраиваются с помощью mapp IO непосредственно на машине, а затем программируются в mapp CodeBox.
Приложение mapp Audit - встроенные функции аудита
С помощью mapp Audit можно быстрее и с меньшими инвестиционными рисками разрабатывать приложения в соответствии с требованиями агентства FDA, изложенными в Части 11 Главы 21 свода нормативных актов CFR. Для каждого действия пользователя регистрируется временная метка и логин. Эти данные можно экспортировать в зашифрованный PDF-файл. Для предотвращения несанкционированного доступа к системе управления не требуется принимать никаких организационных мер. Нет необходимости писать отдельную программу для отслеживания действий пользователей - просто настройте необходимые параметры в mapp Audit.
Примеры применения mapp Services на практике
Вот лишь несколько примеров того, как mapp Services помогает в решении повседневных задач:
Добавление машинных опций во время работы
- mapp IO позволяет добавить новые модули ввода\вывода в реальном времени.
- В mapp CodeBox можно запрограммировать новые опции оборудования на языке РКС непосредственно на машине.
- Для ввода в эксплуатацию новых вариантов машины не требуется вмешательство в основную программу автоматизации.
Аварийное оповещение через текстовые сообщения
- Машина отключается из-за превышения допустимых значений температуры. mapp AlarmX регистрирует данное событие как аварию.
- Если была настроена отправка оповещений сервисному инженеру в случае останова, то mapp AlarmX направит аварийное сообщение в приложение mapp Tweet.
- mapp Tweet поможет настроить отправку текстовых SMS-сообщений сервис-инженерам для оповещения о возникших проблемах в работе оборудования.