Будущее программной разработки

mapp Technology - это революционная технология программирования для технологического оборудования. Компненты mapp похожи на готовое приложение в сматртфоне - выбираете нужное и используете. Вместо того чтобы с нуля писать программный код для блоков управления доступом, аварийного оповещения или управляющие последовательности для контроля движения, разработчики могут воспользоваться готовыми mapp-приложениями, которые настраиваются за несколько кликов мыши. Простое управление сложными алгоритмами. Программисты смогут полностью сфокусироваться на реализации производственного процесса.

Больше времени для самого главного

Разработка в 3 раза быстрее

Ускорение цикла разработки с модульным интеллектуальным программным обеспечением. Приложения mapp автоматически обмениваются между собой данными, что существенно экономит силы, время и деньги на разработку.

Снижение стоимости жизненного цикла

Набор доступных функций постоянно расширяется. Новые и ранее выпущенные mapp-приложения полностью совместимы друг с другом. Поддержку программ обеспечат специалисты B&R.

Освободите время для инноваций

Сфокусируйте процесс разработки на оптимизации производственно процесса и уделите инновациям то внимание, которое они заслуживают. Благодаря mapp Technology можно высвободить ресурсы, в которых вы так нуждаетесь.

Используйте новейшие технологии

mapp Technology позволяют упростить комплексные задачи, такие как внедрение робототехники или упреждающее регулирование.

Для любой задачи

Добавить базовые функций машины или производственной линии теперь можно двумя кликами мыши, например, добавить управление рецептами, систему аварийного оповещения, анализ OEE, систему управления пользователями и правами, журнал доступа, мониторинг энергопотребления, систему управления базой данных и многое другое.
Подробнее

Комплексные алгоритмы управления в виде удобных программных блоков. Управление краном, управление гидравлическими системами, фильтрация сигнала, создание систем с обратной связью и многое, многое другое. Передовые технологии становятся доступными для обычного пользователя.
Подробнее

Единственное на рынке решение визуализации, которое работает независимо от платформы и операционной системы. Создание современных интерфейсов на HTML5 из готовых к использованию виджетов.
Подробнее

Интегрированная функциональная безопасность залог высокой производительности и эффективности машин. mapp Safety охватывает весь спектр задач, в том числе безопасное управление роботом и осью. Функции безопасности машин можно включать или отключать в процессе эксплуатации.

mapp Motion предоставляет единое решение для всех систем управления движением от управления одиночными или множественными осями до сложных систем управления робототехникой и ЧПУ.

Приложение mapp Robotics упрощает внедрение и использование роботов в производстве.
Подробнее

mapp CNC упрощает внедрение и использование осей с ЧПУ.
Подробнее

Максимальная гибкость

Возможно реализовать любую комбинацию из mapp приложений и пользовательского программного обеспечения. Степень интеграции в пользовательское программное обеспечение и выбора mapp приложений полностью зависит от Ваших желаний и нужд.

mapp Technology поставляется в форме плагинов для инженерной среды разработки Automation Studio с функцией диагностики и отладки оборудования. Среда разработки поддерживает все языки программирования IEC 61131, а также C и C++.

Гарантия качества программного обеспечения

mapp приложения создаются в соответствии с принципами гибкой методологии разработки программного обеспечения и во главе угла ставится качество приложений. Разработка через тестирование (test-driven development) позволяет добиться того, чтобы автоматизированные тесты можно было проводить непосредственно в процессе разработки. Испытания и тесты осуществляются на пяти разных уровнях, а также постоянно добавляются новые. Кроме того, каждая новая или модифицированная функция разрабатывается по принципу четырёх глаз. Все вместе данные методы и принципы разработки гарантируют высокий уровень качества программного обеспечения.

Укажите страну и язык

B&R Logo