exOS: Самая крупная программная экосистема в мире
Усовершенствованная кроссплатформенная операционная система exOS (от англ. enhanced crossover Operating System) от B&R позволяет интегрировать открытое ПО, работающее под управлением Linux, в автоматизированные системы управления. Таким образом можно создать продвинутые системы автоматизации, полностью соответствующие концепциям Индустрии 4.0 и промышленного Интернета вещей.
Преодоление барьера между информационными и операционными технологиями
При создании самых передовых на сегодняшний день конструкций машин OEM-производители полагаются на междисциплинарные группы, состоящие из экспертов в области операционных технологий (OT) и информационных технологий (ИТ). Проблема в том, что современные системы управления не могут работать с языками программирования более высокого уровня. Специалисты по ОТ и ИТ работают с разными языками программирования, что затрудняет поиск точек соприкосновения для реализации совместного решения. Эксперты по OT хорошо разбираются в проектировании машин, программировании ПЛК и вводе их в эксплуатацию, а их коллеги из сферы ИТ более комфортно чувствуют себя, используя языки программирования высокого уровня, такие как C++, Python или JavaScript, и работают с программным обеспечением с открытым исходным кодом и операционной системой Linux. Позволяя системам управления понимать языки программирования высокого уровня, операционная система exOS предлагает машиностроителям совершенно новый способ разработки сложных гибридных решений для своих машин.
Преимущества
Примеры применения
Портфолио решений
Интегрированные функции