Интерфейс устройства автоматизации обеспечивает доступ к специфическим функциям устройства B&R. Настройки для этого устройства можно считывать и редактировать, используя апплет B&R Control Center в панели управления.
- Особенности:
- Замена параметров, связанных с дисплеем
- Считывание конкретных кнопок устройства
- Обновление конфигурации кнопок
- Активирование светодиодных индикаторов на мембранном клавиатурном модуле для конкретного устройства
- Чтение или калибровка устройства ввода (например, переключателя с ключом, маховичка, джойстика, потенциометра)
- Считывание температуры, скорости вентиляторов, статистических данных и установок переключателей
- Считывание рабочих часов (часов во включенном состоянии)
- Считывание пользовательских и заводских настроек
- Считывание версии программного обеспечения
- Обновление и сохранение BIOS и микропрограммного обеспечения
- Создание отчетово текущей системе (содействие технической поддержке)
- Настройка SDL эквалайзера для регулирования SDL-кабеля
- Изменение последовательного ID Пользователя
![](/fileadmin/control_center_screenshots-dca76104.jpg)
Средство разработки интерфейса устройства автоматизации B&R (ADI)
Средство разработки ADI Development Kit может использоваться для доступа к функциям в интерфейсе устройства автоматизации B&R (ADI) из приложений Windows, которые были созданы с помощью одной из следующих сред разработки.
- Microsoft Visual C++ 6.0
- Microsoft Visual Basic 6.0
- Microsoft Embedded Visual C++ 4.0
- Microsoft Visual Studio 2005 (или более новая)
- Особенности:
- Один модуль Microsoft Visual Basic с объявлениями функций ADI
- Заголовочные файлы и библиотеки импорта для Microsoft Visual C++
- Файлы справки для Visual Basic и Visual C++
- Примеры проектов для Visual Basic и Visual C++
- ADI DLL (для тестирования приложений, если не установлен драйвер ADI)
![](/fileadmin/ADI_Dev_kit-28bbf32e.jpg)
Интерфейс устройства автоматизации B&R (ADI) .NET SDK
ADI .NET SDK может быть использован для доступа к функциям интерфейса устройства автоматизации B&R (ADI) из приложений .NET, созданных с помощью Microsoft Visual Studio 2005 или более поздней версии.
- Поддерживаемые языки программирования:
- Visual Basic
- Visual C++
- Visual C#
- Особенности:
- Библиотека классов ADI .NET
- Файлы справки в формате HTML Help 1.0 (файл .chm) и формате MS Help 2.0 (файл .HxS)
- Примеры проектов и фрагменты кода для Visual Basic, Visual C++ и Visual C#
- ADI DLL (для тестирования приложений, если не установлен драйвер ADI)
Программа диагностики HMI
Программа B&R ADI HMI Diagnostics анализирует ваше устройство и генерирует файл отчета. Этот файл отчета может затем использоваться для анализа ошибок.
SNMP-агент интерфейс устройства автоматизации (ADI) B&R
B&R ADI SNMP агент – это опциональный компонент Windows, который позволяет контролировать и настраивать промышленный ПК B&R через SNMP. Например, оператор на консоли управления SNMP (станция мониторинга) может контролировать значения температуры промышленного ПК B&R или изменять идентификационный номер пользователя.
![](/fileadmin/SNMP_Schema-eada4aa8.jpg)
SNMP означает Простой протокол сетевого управления; он был разработан IETF (рабочей группой по стандартам для сети Интернет 1) для обеспечения мониторинга сетевых устройств (например, маршрутизаторов, серверов, коммутаторов, принтеров, компьютеры) с центральной станции. Он также регулирует взаимодействие между контролируемыми устройствами (агентами) и станциями мониторинга (SNMP-менеджером, консолью управления). SNMP был разработан для обеспечения контроля любого поддерживающего сеть устройства. Задачи управления сетью, которые могут выполняться SNMP, включают:
- Особенности:
- Мониторинг компонентов сети
- Удаленное управление и конфигурирование компонентов сети
- Обнаружение ошибок и уведомление