Переносные панели оператора Mobile Panel 7100 предлагают максимальную гибкость и комфорт пользователю. Можно будет пользоваться машиной, находясь непосредственно в центре событий. В обширном ассортименте, состоящий из разных вариантов устройства, начиная с размера в 10.1" и производительностью промышленного ПК, найдется устройство для любого типа задач.
Эргономичная конструкция
Переносные панели операторов сконструированы, что бы их было удобно держать в руке, а главное, так что бы оператор не почувствовал усталости даже после продолжительной работы с устройством. Вне зависимости является ли оператор правшой или левшой, работать с устройство одинакового приятно и удобно. Легкий вес конструкции также помогает обеспечить безопасную эксплуатацию и наблюдение за системой.
Панели управления
Соединительный кабель
Кабель шкафа управления
Принадлежности
Operating systems
Прочный корпус годится для использования в жестких промышленных условиях
Переносные системы типа Mobile Panel естественно должны удовлетворять более высоким требованиям, чем монтируемые устройства. По этой причине Mobile Panel 7100 имеет прочную конструкцию с двойными стенками, которые демпфирует сильные удары. Элементы управления, такие как кнопки переключение и аварийного останова, встроены в корпус специальной формы, который способен принять на себя любой удар. Кроме того, электроника скомпонована так, чтобы максимально эффективно поглощать внешние удары и толчки, а также само устройство, кабели и разъемы защищены от пыли и брызг воды.
Встроенные функции безопасности
Мобильные панели оператора оснащаются трех шаговым переключателем. Во время эксплуатации машины в режиме настройки (setup mode) данный переключатель должен находиться в средней позиции, иначе невозможно инициировать операции движения. Если переключатель отпущен или нажат в критической ситуации, то машина перейдет в режим безопасности. Все схемы переключения безопасности имеют двойной контур управления.
- Главные особенности
- Дисплеи с высоким разрешением
- Интуитивно-понятное сенсорное управление
- Надежная конструкция
- Незначительный вес
- Удобство эргономики для правши и левши
- Заказные модификации для поверхности панели и элементов управления
Простота и интуитивность эксплуатации
Сочетании встроенного сенсорного экрана и функциональных кнопок обеспечивают пользователю оптимальный интерфейс. Часто используемые функции можно назначить предварительно запрограммированным кнопкам, а функции, которые зависят от состояния машины можно назначить на сенсорное управление.
MP7120 | MP7121 | MP7140 | MP7150 | MP7151 | |
---|---|---|---|---|---|
Дисплей | 3.4" TFT дисплей | 3.4" TFT дисплей | 7" TFT дисплей | 10.1" TFT дисплей | 10.1" TFT дисплей |
Разрешение | WQVGA (480 x 272) | WQVGA (480 x 272) | WSVGA (600 x 1024) | WXGA (1280 x 800) | WXGA (1280 x 800) |
Сенсорный экран | Аналоговый резистивный | Аналоговый резистивный | Аналоговый резистивный | Аналоговый резистивный | Аналоговый резистивный |
Процессор | ARM Cortex A8 Одноядерный 600 МГц | ARM Cortex A8 Одноядерный 60 МГц | ARM Cortex A9 Одноядерный 1,0 ГГц | ARM Cortex A9 Одноядерный 1,0 ГГц | Intel Atom E3815 Одноядерный 1,46 ГГц |
Память | 128 Мб флеш-память | 128 Мб флеш-память | 4 Мб флеш-память | 4 Мб флеш-память | 32 Мб флеш-память |
DRAM | 256 Mбайт | 256 Mбайт | 1 Гб DDR3 | 1 Гб DDR3 | 4 Гб DDR3 |
Интерфейсы | Ethernet 10/100 USB 2.0 (OTG mini) | Ethernet 10/100 USB 2.0 (OTG mini) | Ethernet 10/100 USB 2.0 | Ethernet 10/100 USB 2.0 | Ethernet 10/100 USB 2.0 |
Переключатели | Переключатель с ключом Нажимные кнопки Аварийная кнопка, серая Разблокирующий выключатель Переключатель с ключом | Переключатель с ключом Нажимные кнопки Аварийная кнопка, серая Разблокирующий выключатель Переключатель с ключом | Переключатель с ключом Аварийная кнопка, серая Разблокирующий выключатель Переключатель с ключом | Переключатель с ключом Аварийная кнопка, серая Разблокирующий выключатель Переключатель с ключом | Переключатель с ключом Аварийная кнопка, серая Разблокирующий выключатель Переключатель с ключом |
Маховичок | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Ключи/LED | 36 мембранные кнопки 4 светодиодных индикатора состояния | 20 мембранных кнопок 4 светодиодных индикатора состояния | 20 мембранных кнопок 5 светодиодных индикатора состояния | 20 мембранных кнопок 5 светодиодных индикатора состояния | 20 мембранных кнопок 5 светодиодных индикатора состояния |
Программная обеспечение | VNC (Linux) | VNC (Linux) | mapp View (Linux) VNC ... | mapp View (Linux) VNC ... | WES7 |
Защита | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Вес | 480 г | 480 г | 960 г | 1850 г | 1850 г |