Панели синглтач
Для всех прикладных решений, которые должны быть совместимы с существующими системами, также доступны панели 4:3 с аналоговыми резистивными сенсорными экранами. Это позволяет продолжать пользоваться приложениями ЧМИ в их текущем разрешении с последней платформой ПК без необходимости изменения программного обеспечения.
Панели
Link modules
Cables
Accessories
Гибкая технология панелей
Второе поколение панелей Automation Panel также служит технологической основой для устройств Panel PC B&R. Результат модульной стратегии этой платформы: гамма изделий невероятной гибкости.
Ключевым компонентом является сама панель, которая превращена в Automation Panel добавлением модульного приемника SDL/DVI. В качестве альтернативы использование SDL3 открывает дополнительные возможности для охвата большей дальности и упрощения кабельной разводки. Добавление блока ПК превращает ту же панель в полноценное устройство Panel PC с масштабируемыми вычислительными характеристиками. Использование той же самой передней платформы сокращает пространство на складе, необходимое для запчастей. Для заказных вариантов с применением Automation Panels и Panel PC требуется только одиночный базовый блок.
Главные особенности
- Аналоговый резистивный экран синглтач
- Форматы 4:3 от 12.1" XGA до 19" SXGA
- Разъемы для DVI, SDL иSDL3
- Тонкая конструкция
- Гибкие возможности монтажа
- Возможна работа в перчатках
- Антибликовая поверхность
Единая системная платформа
Разделение системы на панель, приемник SDL/SDL3 и Panel PC приносит преимущества в полевых условиях. Например, можно быстро заменить поврежденный дисплей без необходимости заменять Panel PC полностью. Таким образом, фирма B&R создала единый внутренний интерфейс, который устанавливает гибкую системную платформу для всех будущих архитектур ПК.
С приемником SDL/DVI Automation Panel предлагает гибкие соединения для удаленных дисплейных блоков. Для многих панелей в полевых условиях Automation PC 910 оснащена испытанным интерфейсом SDL, который также может использоваться как стандартный интерфейс DVI. SDL делает подключение ПК и дисплеев предельно простым, подобно соединению с одним кабелем.
Дополнительная информация
Smart Display Link передает на дисплейный модуль не только данные изображения, но и все данные, необходимые для работы сенсорного экрана, светодиодных индикаторов, кнопок и удаленного USB-интерфейса.
4:3 | |||
---|---|---|---|
Размеры дисплеев | 12.1" | 15" | 19" |
Разрешение | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 |
Сенсорный экран | Аналоговый резистивный | Аналоговый резистивный | Аналоговый резистивный |
SDL/SDL3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Ориентация | Альбомная | Альбомная | Альбомная |
Электропитание | 24 В= | 24 В= | 24 В= |