Уникальное сочетание функций даст Вам явное конкурентное преимущество:
Защита IP69K
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
Высокоскоростной дивертер - главный компонент системы
Уникальные в своем роде высокоскоростные дивертеры позволяют шаттлам перемещаться между сегментами производственной линии на полной скорости. Это открывает принципиально новые возможности при создании гибких производственных систем, делая их еще более адаптируемыми и расширяемыми.
![](/fileadmin/High-speed-diverters_ACOPOStrak-BnR-471a988a.jpg)
Дивертеры ACOPOStrak позволяют легко разделять и объединять производственные потоки. Полностью электромагнитный привод позволяет добиться чрезвычайно высокой износостойкости и исключить необходимость в обслуживании
- Главные особенности
- Технология на базе полностью электронных дивертеров
- Высокая износостойкость
- Разделять и соединять потоки производства на полной скорости
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
Максимальная производительность
Создание пользовательских наборов в режиме реального времени
Создание пользовательских наборов в режиме реального времени
Дивертеры ACOPOStrak позволяют группировать продукты в произвольные наборы в режиме реального время без переналадки оборудования. Например, можно легко скомпоновать шестибаночную упаковку из разных напитков.
Максимальная скорость производства
Максимальная скорость производства
Дивертеры перемещают каретки между сегментами производственной линии без какой-либо потери в скорости или в производстве.
Сортировка на лету
Сортировка на лету
Дивертеры ACOPOStrak способны отсортировать бракованную продукцию, как только она будет обнаружена на линии, что в свою очередь помогает избежать траты на последующих стадиях, например по первичной или вторичной упаковке. Таким образом открывается новое измерение в использование ресурсов и увеличения показателей качества и общей эффективности оборудования.
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
Каретки с горячей заменой
![](/fileadmin/ACOPOStrak-hot-swappable-shuttles-2665d36d.jpg)
Каретки ACOPOStrak можно заменять в процессе работы, а сама процедура занимает несколько секунд и для этого не требуется никакие инструменты. Для переналадки производства для другой продукции оператору потребуется всего лишь установить новые каретки на направляющие, которые удерживаются на месте только с помощью постоянных магнитов. Добавление сервисного участка производственной линии позволит полностью исключить простой оборудования для переналадки или обслуживания.
Параллельная обработка
![](/fileadmin/Parallel-processing-load-balancing_710-cdc34c02.jpg)
Производственный поток можно разделить, пропустить через различные рабочие станции и снова объединить. Критичные по времени процессы будут ускорены, сократиться время цикла и возрастёт производительность.
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
Полная свобода проектирования
Ваш дизайн ACOPOStrak
Универсальную конвейерную систему ACOPOStrak можно конструировать как угодно. Можно расположить сегменты линии так, чтобы они соответствовали условиям планировки или потребностям процессов. Все типы открытых и закрытых контуров можно расположить по сетке так, как необходимо. Вы сами решаете, как расположить конвейерную линию, в зависимости от потребностей вашего технологического процесса.
Основой конвейерной системы является линейный двигатель, состоящий из четырех сегментов: прямой сегмент, 45-градусный сегмент и два 22,5-градусных сегмента, ориентированных налево или направо. Благодаря модульной организации гибкой системы ACOPOStrak позволяет создавать совершенно новые конструкции машин. Простота проектирования машины в соответствии с требованиями вашего технологического процесса.
Направляющие
Шаттл | Прямая направляющая | 45° | 90° | 135° | 180° |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Длина траектории | 660 мм | 900 мм | 1140 мм | 1380 мм | 1620 мм |
Сегменты
Прямой сегмент | Изогнутый сегмент (правый) | Изогнутый сегмент (левый) | Дуговой сегмент |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Радиус | 305,58 мм | ||
Угол | 22,5° | 45° |
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
Интеллектуальное системное ПО
Кроме того, разработку можно будет осуществлять с помощью процесс-ориентированного программирования. Все, что потребуется разработчикам - это описать правила, которые определяют производственный процесс на линии, вместо того, что бы программировать множество осей и каждую каретку отдельно. Автоматизированный учет трафика с интегрированной системой защиты от коллизий значительно упрощают жизнь разработчика.
- Главные особенности
- Интуитивное программирование потока процесса
- Интегрированное предотвращение столкновений
- 3D визуализация/симуляция
- Автономное управление трафиком кареток
Быстрый выход на рынок
Мы предлагаем множество программных средств для запуска ACOPOStrak в производство с минимальными затратами сил и времени. Комплексные функции симуляции позволят протестировать написанный код, прежде чем развертывать его на реальном оборудовании. Тем самым сокращая время на разработку и выпуск машины на рынок.
![](/fileadmin/Smart-System-Software_710-a4abe4ca.jpg)