На рынке систем машинного зрения B&R представлена двумя вариантами устройств: Smart Sensor и Smart Camera. Решение B&R охватывает самые разнообразные варианты применения машинного зрения любой сложности благодаря возможности выбора из широкого спектра вариантов: доступно множество различных датчиков, объективов и программных компонентов.
Smart Sensor спроектирован для реализации простых функций машинного зрения, таких как чтение QR-кода или определение положения. В отличие от множества других устройств этого класса, в данном случае не требуется установка отдельного аппаратного обеспечения для каждой функции. Вместо этого разработчик может настроить желаемую функцию для Smart Sensor в среде разработки Automation Studio. Производители оборудования смогут закупить один тип камер для поддержки широкого спектра приложений.
- Главные особенности
- Множество функций в одном устройстве
- Электронная фокусировка
- Улучшенная предварительная обработка с помощью FPGA
- Удобство установки благодаря заводской калибровке
Масштабируемое аппаратное обеспечение
Если одновременно требуется использовать несколько сложных функций, можно легко перейти на более производительное решение – Smart Camera. Все существующие приложения, параметры и модели можно будет применить к новому оборудованию. Вне зависимости от выбранного типа камеры установка максимально проста: достаточно подключить камеру к машинной сети, и она автоматически получит все необходимые настройки от контроллера.
Полная гибкость
При необходимости в системе управления можно разрешить настройку переменных и параметров в реальном времени во время работы. Кроме того, во время исполнения можно добавлять новые модели для распознавания объектов, а также изменять типы кода и другие критерии поиска.
Оба типа камер оснащены многоядерными процессорами и встроенными матрицами FPGA для предварительной обработки изображений. Это позволяет использовать дополнительные сложные функции, например распознавание текста, на базе алгоритмов глубокого обучения.
Оптимальное качество изображения
Как Smart Sensor, так и Smart Camera можно оснастить одним из трех объективов с разрешением от 1,3 до 5 мегапикселей. Большой размер пикселей во всех трех вариантах обеспечивает высокую светочувствительность. Также объективы отличаются низким уровнем шума. Все это обеспечивает оптимальное качество изображения даже в высокоскоростных приложениях.
Доступны варианты корпуса со встроенным объективом и электронной фокусировкой или со стандартным креплением С-mount. Варианты с С-mount поддерживают объективы производства B&R или сторонних поставщиков, например телецентрические.
Один кабель
Камере, подключаемой к машинной сети через гибридный коннектор M12, который также обеспечивает питание 24 В постоянного тока, требуется всего один кабель. Второй разъем для гибридного подключения позволяет осуществить последовательное подключение дополнительных камер или элементов подсветки.
Заводская калибровка
Перед поставкой B&R настраивает все элементы подсветки и оптические системы – объективы и датчики. Поэтому при замене устройств в полевых условиях не требуется дополнительная настройка параметров или программирование. Это также позволяет ускорить ввод в эксплуатацию серийного оборудования.
Варианты продуктов
Варианты продуктов
Smart Sensor
- Одна функция (считывание, измерение, определение положения и т. д.)
- Определение функционала при разработке проекта, а не с помощью заказного номера
- Простота настройки без необходимости программировать устройство
Смарт-камера
- Несколько функций одновременно
- Наглядные связи между отдельными функциями
- Корректировка функций во время исполнения с помощью наборов команд
- Переход от Smart Sensor к Smart Camera не требует изменения параметров