Как новые, так и существующие штанцевальные машины от производителя машин Spilker теперь работают с большей эффективностью и экономичностью благодаря полностью интегрированному решению машинного зрения от B&R. Данные измерений записываются в режиме реального времени и используются не только для выполнения требований документации, но и для оптимизации процессов и повышения качества продукции. Вся обработка изображений происходит в датчике, поэтому не требуется никаких интерфейсов для программирования. Благодаря удобной реализации в среде разработки Automation Studio внедрение систем машинного зрения становится простой и быстрой задачей.
Быстрая переналадка и минимальные потери благодаря встроенному машинному зрению на предприятии Nilpeter A/S. Компания Nilpeter представила новую машину для печати этикеток, которая уменьшает количество отходов до 50% и помогает увеличить прибыль благодаря наличию интегрированного машинного зрения от B&R Industrial Automation. Машина позволяет быстро производить небольшие партии высококачественной продукции. Машиностроитель смог наладить интеллектуальное серийное производство благодаря простой установке с использованием всего одного кабеля и быстрой настройке, поскольку все камеры проходят предварительную заводскую калибровку.
Распознавание типографских меток
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_1-c99bb090.jpg)
Задача: Распознать небольшую, свободнопозиционируемую метку (с размером до 1 мм)
Технические характеристики:
» Экспозиция 13 мкс
» Много цветов экспозиции, можно изменить во время работы.
Преимущество:
» Безошибочное считывание, даже при печати цветов с низким контрастом
» Снижение затрат за счет сокращения количества материалов и отходов
Реализация возможна благодаря: Полной интеграции камеры в систему автоматизации
Отслеживание продукции
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_2-3e7ac825.jpg)
Задача: Считывание кодов типа DataMatrix на быстро движущейся металлической поверхности.
Технические характеристики:
» Скорость производства 56 м/с (202 км/ч)
» Светоотражающие поверхности
Преимущество:
» Безошибочное считывание на высоких скоростях
» Интеграция в систему автоматизации и ввод в эксплуатацию за несколько часов.
Реализация возможна благодаря: Мощному освещению и точной синхронизации
Этикетировочная машина
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_3-79bea158.jpg)
Задача: Положение этикетки на основе шва бутылки или рельефе бутылки
Технические характеристики:
» Вращение: 450 об/мин
» Пропускная способность: 180 бутылок в минуту
Преимущество:
» Простая настройка оптимального угла обзора
» Хорошая контрастность для быстрого считывания
Реализация возможна благодаря: Мгновенное переключение датчика между режимом "линия" и режимом "область"
Формовка листового метала
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_4-360b2310.jpg)
Задача: Инспекция готовой продукции
Технические характеристики:
» Считывание товаров длиной до 1,2 метра
» Разрешение <300 мкм
Преимущество: Высокое разрешение и гибкая переналадка за счет системы управления рецептами
Реализация возможна благодаря: Разрешению 1280 x 4096 пикселей для строчного режима сканирования
Производство косметической продукции
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_5-6c9f1ba0.jpg)
Задача: Распознавание меток печати для управления регистром и резаком
Технические характеристики:
» Скорость производства >8 м/с
» Время цикла 16,1 мс
Преимущество: Минимальное время цикла; быстрая и простая реализация
Реализация возможна благодаря: Микросекундной синхронизации и быстрой обработки изображений FPGA
Отслеживание продукции
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_6-18d01438.jpg)
Задача: Считывание ID (штрих-код или QR-код) в непростых условиях
Технические характеристики:
» Обнаружение поврежденного / грязного продукта
» Частично влажные поверхности или туман
Преимущество:
» Надежное считывание кода (1D и 2D) без внешнего освещения
» Интеграция в систему автоматизации и ввод в эксплуатацию за несколько часов.
Реализация возможна благодаря: Равномерному освещению и надежным алгоритмам считывания
Пневмоформование
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_7-3f28e959.jpg)
Задача: Управление параметрами экструдера в режиме реального времени
Техническое описание: Синхронизация с IR; фоновая подсветка полностью интегрирована в управление с обратной связью
Преимущество:
» Повышение OEE; Машинное зрение и визуализация внедрены менее чем за неделю
» Синхронизированный сбор данных измерений во время работы
Реализация возможна благодаря: Высокоточной синхронизации между машинным зрением и системой управления
"Pick-and-place" для пищевой промышленности
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_8-f5de9c3f.jpg)
Задача: Распознавание объекта на конвейерной ленте
Технические характеристики:
» Подсветка 25 000 кд/м²
» Обработка изображений с синхронизацией по оси <1 мкс
Преимущество:
» Простая обработка данных и интегрированная визуализация
» Получение дополнительной информации за счет синхронного заднего и переднего освещения.
Реализация возможна благодаря:
» Чрезвычайно мощное освещение на конвейерной ленте
» Дополнительно добавлена синхронизация освещения камеры
Производство рулонов бумаги
![](/fileadmin/Pilotkundenapplikation_9-22a36690.jpg)
Задача: Распознавание бракованных или смещенных рулонов
Технические характеристики:
» Скорость производства 50 м/с
» Синхронизированная механическая сортировка
Преимущество:
» Возможность адаптации к цвету продукта
» Изменение цвета освещения; Предотвращение простоев
Реализация возможна благодаря: Простой синхронизации управления движением и технического зрения