Общая информация
Резистор-терминатор | Отключаемый |
Снятие механического напряжения | Встроенная |
Интерфейс | |
Тип | RS485 |
Физическое исполнение | Штыревой 9-контактный разъем DSUB |
Подключение | Для двух линий шины, используя винтовые зажимы |
Полевая шина | Profibus DP, сеть RS485 |
Сертификация | |
CE | Да |
Номер модель:
0G1000.00-090Описание:
The RS485 bus connector is used to connect a controller to a Profibus network or an RS485 network. The terminating resistor is integrated in the bus connector. The terminating resistor can be turned on or off.
M-CAD (Механические Шаблоны | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
3D File STEP 0G1000.00-090 | ZIP / 118 KB |
Документация | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Datasheet 0G1000.00-090 | PDF / 392 KB |