Общая информация
Износостойкость |
ROHS 2002/92/EC Разрешается использование в промышленных зданиях и на открытом воздухе |
Краткое описание | Кабель для акселерометра, 2 м |
Количество контактов | 3 |
Тип | Соединительные кабели |
Сечение кабеля | |
AWG | 2x 22 AWG, 1x 24 AWG |
мм² | 2x 0,34 мм², 1x 0,25 м² |
Конструкция кабеля
Внутренняя оболочка | Безгалогенный, экранированный |
Внешняя оболочка | |
Материал | ПУ |
Цвет | Черно-серый, RAL 7021 |
Провода | |
Изоляция жил | Не менее 0,21 мм |
Цветовая маркировка проводов | Коричневый, голубой, черный |
Экран | Экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, перекрытие 85 % |
Свивка жил | 3 жилы свиты по всей длине |
Электрические характеристики
Сопротивление провода | Макс. 58 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | не менее 100 ГОм/км при 20 °C |
Условия эксплуатации
Степень защиты согласно EN 60529 | |
Кабели | IP67 |
Штыревой разъем M12 | IP67 |
Условия окружающей среды
Температура | |
Стационарный монтаж | от -40 до 80°C |
Нестационарный монтаж | От -25 до 80 °C |
Механические свойства
Размеры | |
Длина | 2 м |
Диаметр | 5,9 мм ±0,15 мм |
Радиус изгиба | |
Стационарный монтаж | 29,5 мм |
Нестационарный монтаж | 59 мм |
После монтажа | 59 мм |
Характеристики гибкого кабель-канала | |
Ускорение | 10 м/с² |
Циклы изгиба | 4000000 |
Скорость | 3 м/с |
Вес | 0,096 кг |
Номер модель:
0ACC0020.01-1Описание:
Кабель для акселерометра, длина 2 м, 2x 0,34 мм², гнездовой разъем M12 для подключения датчика, может использоваться в гибком кабель-канале, внесен в список UL
Общие сведения | Версия (Дата) | Загрузка |
---|---|---|
Data sheet 0ACCxxx0.01-1 | PDF / 139 кБ |