Компания B&R предлагает решения для всех типов упаковочных машин - как решения для первичной и вторичной упаковки, так и для групповой и транспортной упаковки. Мы обращаем особое внимание на любые узкоспециализированные требования наших клиентов, чтобы помочь им установить новые стандарты качества, гибкости и внедрить передовые технологии упаковки. Мы помогаем в разработке адаптивного производственного оборудования, для обеспечения реального конкурентного преимущества.
1. Зачем нужно адаптивное производство?
Посмотрите, как адаптивная упаковочная машина способна автоматически перенастраиваться на выпуск другой продукции прямо в процессе производство.
- 4 новых вызова
- Изменение размера партий продукции
- Сокращение жизненного цикла продукта
- Непредсказуемое колебание спроса
- Расширение ассортимента товаров
У нас уже есть ответы на эти вызовы в индустрии упаковки.
2. Как именно технологии B&R позволяют создавать адаптивные машины?
1) Гибкие конвейерные технологии
Компания B&R предлагает интеллектуальные конвейерные системы для более эффективного перемещения продукции по всей производственно линии при одновременном повышении качества. Независимый контроль над каждым продуктом делает производственные линии более гибкими и производительными. Все параметры движения шаттлов, включая их скорость и ускорение, можно настроить индивидуально, в том числе настраивается группировка и разгруппировка партий.
Интеллектуальные конвейерные технологии позволяют произвести малые партии продукции с тем же темпом и экономической эффективностью, что и товары массового производства. Здесь мы видим пример индивидуализированного розлива по бутылкам без длительной переналадки оборудования или высоких затрат на складские помещения.
2) Магнитная левитация
ACOPOS 6D ACOPOS 6D от B&R перемещает продукцию в любом направлении, открывая новое измерение для индустрии упаковки. Каждый продукт можно отдельно поднимать, опускать, взвешивать, наклонять и вращать, поскольку он перемещается по индивидуальному маршруту через всю производственную линию.
Система обеспечивает мгновенную переналадку оборудования, эффективное мелкосерийное производство, минимизацию занимаемой площади и массовую индивидуализацию в производственном цехе. В ACOPOS 6D нет механических частей, которые создавали бы трения и изнашивались, поэтому он идеально подходит для чистых комнат и производств с жесткими требованиями к санитарным нормам, таких как фармацевтическая или пищевая промышленность.
3) Интеграция робототехники
С концепцией машиноцентричной робототехники управление роботом является полностью интегрированной частью всей системы автоматизации, тем самым обеспечивается высокоточная синхронизация разного рода процедур, таких как захват, упаковка, паллетирование, укладка и т.д.
Здесь мы видим машину, с возможностью переналадки "на лету", которая помещает первично упакованную или продукцию без упаковки в картонные коробки с тройным уплотнением.
4) Интегрированное машинное зрение
B&R также предлагает высокопроизводительное машинное зрение, которое интегрируется в систему автоматизации.
Здесь мы видим, как данные измерений с режущих устройств считываются и используются в режиме реального времени для корректировки процессов и повышения качества продукции.
5) Интуитивные и интеллектуальные ЧМИ
Компания B&R предлагает полный комплекс как аппаратных, так и программных решений визуализации для любых упаковочных машин.
В этом видео представлена демонстрация мощного и удобного инструмента для создания веб-визуализации, которую можно отобразить на любом устройстве.
6) Стандартизация и масштабируемость
Главная особенность технологий B&R - это синергия и комплексная интеграция всех аспектов автоматизации - сервоприводов, контроллеров, системы безопасности, робототехники, конвейерных систем, визуализации и прочих компонентов системы управления в единую масштабируемую систему.
Здесь мы расскажем, как технологии B&R позволяют добиться ультрасовременного производства и сократить срок выхода на рынок продукции до минимума.
7) Интегрированная безопасность
B&R позволяет заменить систему безопасности с жестко заданными параметрами нанастраиваемую систему безопасности и встроенные функции безопасного управления движением. Вместо полного аварийного отключения машин, вся система переходит в безопасный режим и продолжает производство. В следующем видео показано, как можно реализовать безопасную машину для розлива в бутылки.
8) Решения от B&R для Промышленного Интернета вещей
Компания B&R предлагает уникальные решения для Промышленного Интернета вещей, которые полностью преобразят упаковочную линию. B&R предлагает обширный инструментарий для анализа данных в реальном времени, а также исторических данных, а также все функции для бизнес-аналитики.
3. Какие конкурентные преимущества получит производство?
B&R является проводником инновационных решений в области автоматизации на рынке, позволяющих машиностроителям и владельцам машин достигать беспрецедентно высокого уровня конкурентоспособности. Используйте опыт компании B&R для достижения успеха на рынке упаковочных машин:
С протоколом OPC UA over TSN машиностроители смогут построить независимую от производителя оборудования систему связи от уровня датчика до облака и межмашинного взаимодействия с точной синхронизацией оборудования на производственной линии.
Беспрецедентная гибкость адаптивного производства позволит Вам мастерски справится с такими задачами, как массовая индивидуализация продукции, выпуск продукции с коротким жизненным циклом или адаптация продукции под требования рынка. Адаптируемость машин к новым условиям вот то, что может сделать мелкосерийное производство таким же эффективным, как и обычное крупносерийное производство.
Единая архитектура позволяет реализовать все функции системы автоматизации на одной платформе. Это значит, что система управления, управление движением, визуализация, функциональная безопасность, мониторинг, техническое зрение, сбор данных, диагностика и обслуживание работают в единой экосистеме.
Для обслуживания, проектирования, обновления и непосредственно работы требуется одна единственная среда разработки. Это также означает наличие только одного унифицированного приложения на одном контроллере в единой сети жесткого реального времени.
Машиностроители и их клиенты получат огромную выгоду от единой среды программирования и разработки, которая включает в себя работу с робототехникой, машинным зрением и конвейерными системами. Поскольку получат возможность использовать тот же самый код на разных аппаратных платформах: будь-то компактный ПЛК или высокопроизводительный промышленный компьютер.
Компания B&R впервые представила свою модульную технологию программирования - mapp - почти уже десять лет назад, и с тех пор мы постоянно развиваем её. Основная идея технологии - заменить рутинные и сложные задачи программирования на простую конфигурацию соответствующих программных модулей, тем самым упростить процедуру сертификации машины на соответствие важным отраслевым стандартам.
Готовые программные компоненты для всех аспектов автоматизации, в том числе специально разработанные для упаковочных машин, помогают машиностроителям ускорить проектирование и разработку ПО.
Платформа автоматизации B&R имеет инструмент для создания цифрового двойника, который позволяет детально смоделировать то, как будет работать машина и как различные параметры повлияют на результат. Цифровые двойники - ключ к эффективной разработке программного обеспечения и вводу в эксплуатацию реальных машин.
Без каких-либо дополнительных усилий модель машины можно использовать для отображения в очках виртуальной или дополненной реальности. В свою очередь очки дополненной реальности позволяют оценить, как именно будущая машина впишется в реально существующий объект.
4. Какие компании уже пользуются и доверяют технологиям B&R?
Наши клиенты
Узнайте, что наши многочисленные клиенты из индустрии упаковки говорят о своем опыте работы с B&R.
Стандарты в упаковочной промышленности
B&R является активным членом крупных глобальных организаций по стандартизации производственных технологий, включая OMAC и Weihenstephan. B&R предлагает обширный спектр программных решений для обеспечения внедрения международных стандартов упаковки: PackML - стандарт OMAC; Соответствие FDA части 11.
Как технологии B&R повысят эффективность на всех уровнях?
Снизить общую стоимость владения
Новые решения, внедряемые в контексте Индустрии 4.0 и промышленного Интернета вещей (IIoT), обещают снизить совокупную стоимость владения (TCO) за счет упрощения эксплуатации и обслуживания оборудования.