Открытый протокол связи уровня Промышленности 4.0 c OPC UA
Открытый протокол связи уровня Промышленности 4.0 c OPC UA
Компания B&R продолжает интеграцию OPC UA в среду разработки Automation Studio. Клиенты компании B&R получат многофункциональный инструмент, полностью отвечающий высоким требованиям Промышленности 4.0 благодаря POWERLINK, openSAFETY и OPC UA.
Automation Studio поддерживает OPC UA клиенты и серверы непосредственно на контроллере, это позволяет организовать вертикальную связь со SCADA, MES и ERP системами, а также связь между ПЛК различных производителей. Новые функциональные блоки OPC клиента, поддерживающие стандарт PLCopen, позволяют легко реализовать обмен данными в прикладном ПО независимо от используемого оборудования. Поддержка OPC UA-подписки обеспечивает передачу огромного объема данных значительно быстрее.
OPC UA стандартизован согласно IEC 62541 и предлагает простые функции для обмена данными между оборудованием разных производителей. Это помогает программистам проектировать сложные системы с высокими требованиями к передаче данных.
Бизнес-аналитика с APROL
Бизнес-аналитика с APROL
Инженеры B&R выпустили обновление для высокоразвитой и универсальной платформы автоматизации APROL, добавив мощный системный компонент для бизнес-аналитики (BI).
Бизнес-аналитика подразумевает системный анализ сохраненных данных во время эксплуатации и данных процессов. Пользователи получают важную информацию с помощью стандартных отчетов, интерактивных персонализированных отчетов и "эд хок"-отчетов для принятия решений. Нативные приложения под iPhone и Android обеспечивают мобильный доступ.
Решения бизнес-аналитики пользуются постоянно растущим спросом на рынке, который обусловлен низкой эффективностью функциональных возможностей для составления отчетов и аналитики в традиционных ERP и MES решениях.
Контроль энергозатрат
Контроль энергозатрат
Интегрированные модули учета энергии поставляют все необходимые электрические значения и данные обеспечения качества. Данные собираются автоматически со всех источников энергии (газ, нефть и т.д.) Системы управления энергией, согласно ISO 50001, легко реализовываются с помощью измерения и предоставления данных о потреблении и затратах. Статистические данные позволяют детально проанализировать энергопотребление и с легкостью определить причину и следствие.
Мониторинг состояния
Мониторинг состояния
Встроенная в модуль Ввода/Вывода функция измерения вибраций в режиме реального времени позволяет определять механическое состояние оборудования и на раннем этапе определить ухудшение технических характеристик, за счет чего можно предотвратить серьезные повреждения. Профилактическое обслуживание уменьшает количество непредвиденных поломок, таким образом снижая до абсолютного минимума затраты, связанные с простоем и ремонтом.
Масштабирумые, мощные, неприхотливые: Промышленные компьютеры B&R
Масштабирумые, мощные, неприхотливые: Промышленные компьютеры B&R
ПК от B&R спроектированы и собраны в соответствии с требованиями промышленных потребителей для обеспечения максимальной прочности, надежности и долговременной доступности. Не стоит спешить соблазнится низкой ценой, ведь как показывает практика, длительный срок службы и высокое качество продукции имеют большую ценность. Наши ПК специально сконструированы для промышленного применения:
- Безвентиляционное охлаждение с защитой IP65
Предотвращение попадания грязи, ворса и пыли в корпус - Надежность снаружи - надежность внутри
Срок службы увеличен за счет использования твердотельного жесткого диска или CompactFlash накопителя вместо обычных жёстких магнитных дисков.
Особенно подходят для текстильной промышленности:
- Встраиваемые ПК
- Panel PC
- Промышленные мониторы
- Технология передачи данных SDL3
Заказные панели операторов
Заказные панели операторов
У нас можно заказать решение визуализация, идеально отвечающая Ваши требования и условия, адаптированное под конкретное применение и, естественно, придать устройству Ваш корпоративный стиль. Разработка индивидуальных устройств визуализация является одним из основных направлений нашего бизнеса. В нашей компании имеется отдел, где лучшие инженеры 100% своего времени, посвящают только индивидуальным проектам наших клиентов. Вы в любой момент времени можно подробно осудить Ваши уникальные требования и пожелания с ответственным представителем нашей компании. Стремление к совершенству в процессе разработки позволяет нам предлагать индивидуальные решения и их техническое сопровождение с уровнем качества серийной продукции B&R.
Управление движением с максимальной производительностью
Управление движением с максимальной производительностью
Протокол реального времени Ethernet POWERLINK и широкий набор решений управления движением позволят оптимизировать производственную линию практических без усилий. С системами B&R Вы одновременно улучшите не только качество, но и продуктивность оборудования.
Цикл в 400 µс и контуром управления в 50 µс серия ACOPOS обеспечит вам чрезвычайно быстрый, событийный переход профилей, который требуется современным высокоскоростным машинам. Без единой строчки кода привод сам компенсирует девиации профилей каждые 400 µс. Эта невообразимая производительность совершенно никак не связана с мощностью контроллера или количеством используемых реальных и виртуальных осей в приложении.
Дискретные входы на серии ACOPOS обрабатываются в микросекундном диапазоне, и идеально походят для совершенно различных применений - вращение, резание летучим резцом или контроль качества. Столь высокая скорость позволяет системе реагировать в реальном времени и производить плавный переход между профилями без существенного влияния на процесс разработки программного обеспечения.
Компактная и гибкая приводная система с двигателем для модульной машины
Компактная и гибкая приводная система с двигателем для модульной машины
Компания B&R предлагает аппаратные и программные решения для быстрой и удобной разработки механотронных машин с набором функций, которые будут отвечать требованиям любого конечного потребителя.
Масштабируемые приводные системы и двигатели с компактным монтажом:
- Двигатели со встроенным приводом: ACOPOSmotor
- Распределенная система приводов с защитой IP67: ACOPOSremote
- IP67 и IP20 I/O, дополнительные модули безопасности: Модули ввода\вывода X20 и X67
- Шаговые двигатели: 80MP и ACOPOSmicro
Компания B&R предлагает машиностроителям широкий ассортимент различных типов двигателей. Концепция Generic Motion Control или GMC позволяет разрабатывать программное обеспечение независимо от типа двигателя. Однажды написанный код будет работать с любым двигателем, приводом или другим механотронным модулем вашей машины. Иными словами, это сэкономит время и ресурсы, а также предоставит свободу выбора решения, которое лучше всего подходит.
Управление намоткой
Управление намоткой
Намотка крайне чувствительный процесс в отношении механических свойств волокон. Если слишком сильно натянуть ткань, то рвёт, там где тонко. Во избежании таких ситуаций B&R предлагает готовое решение, что бы вращающиеся цилиндры работали с допустимым натяжением волокон. Идеальное управление моментом с обратной связью и компенсация механической инерции уже имеются в готовых библиотеках.
Сэкономить время и ресурсы благодаря интеллектуальной реакции на событие
Сэкономить время и ресурсы благодаря интеллектуальной реакции на событие
Интеллектуальная система управлением движения ACOPOSmulti от B&R автоматически определяет провалы в первичном источнике питания и инициирует аварийное отключение. Кинетическая энергия, оставшаяся в двигателе используются для поддержания функционирование до тех пор, пока система не достигнет полной остановки. Модуль активного источника питания ACOPOSmulti подает 24 В= на контроллер, модули ввода\вывода и привода, устраняя необходимость в УБП. Интеллектуальные решения от B&R предотвращают производственные потери и устраняют трудоемкий процесс восстановления и повторного запуска установки после сбоя питания.
Управление движением с оптимальной производительностью
Управление движением с оптимальной производительностью
Управление движением от B&R обладает производительностью, которая поможет добиться лучше качества продукции на самых высоких производственных скоростях. Используя особые функциональные блоки для PLCopen можно переключать между управление позицией и высокоточное управление моментом в пределах 400 мкс.
Экономия энергии с регенеративным источником питания
Экономия энергии с регенеративным источником питания
Любой производственный цикл машины фактически состоит из непрерывного цикла ускорения и торможения нагрузки. Приводная система ACOPOSmulti от B&R преобразовывает кинетическую энергию во время торможения и возвращает её обратно в сеть. Таким образом можно существенно сократить издержки, ведь регенерация энергии составляет до 30% потребления.
Регенерация энергии предотвращает дополнительный нагрев, вызванный тормозными резисторами, иными словами отпадает необходимость в установке и обслуживании дорогостоящей системы охлаждения. Встроенная система регенерации энергии, помимо высокой эффективности, повышает уровень экологичности предприятия.
Управление температурой
Управление температурой
Расширяемые библиотеки функциональных блоков по управлению температурой, ПИД-регуляторы и шаблоны визуализации является идеальным решением для систем, когда требуется высокоточное управление нагревом или охлаждением. Библиотека поддерживает:
- Автоматическая настройка
- Управление множество температурных зон
- Хранилище для большого объема данных
И конечное же, полная интеграция в систему без лишних слов и телодвижений.
Высокопроизводительное управление с обратной связью
Высокопроизводительное управление с обратной связью
Компания B&R имеет многолетний опыт разработки технологических процессов для индустрии процесс и предлагает широкий выбор библиотек, содержащих проверенные технологии для управления с обратной связью и процесса автоматической настройки. Сложные технологии управления с обратной связью от B&R основаны на абсолютно новых концепциях и обеспечивают наилучшую производительность и точность машин. Библиотеки для процесса намотки, контроллеров температуры и осевых движений всего лишь несколько примеров.
Синхронизация в реальном времени
Синхронизация в реальном времени
Решения B&R достигают синхронизации в реальном времени даже в децентрализованных система благодаря POWERLINK. ПЛК и удаленный ввод\вывод работают синхронно с точностью до <100нс. Если из ткацких машин и различных методов переплетения петель устранить специализированное оборудования, то тем самым можно увеличить скорость и качество обработки, а также сократить затрат.
Повышение эффективности с линейным двигателем
Повышение эффективности с линейным двигателем
Наиболее действенная и эффективная пневматическому цилиндру - это линейный двигатель, который преобразует электричество в движение, используя электромагнитную силу. Побочным эффектом линейного двигателя является отсутствие жидкостных компонентом, а значит он проще монтируются. Это особенно важно в тех случаях, когда короткие линейные движения являются единственным аспектом машины, использующей пневматику.
Как и все прочие электрические двигатели, линейный двигатель так чрезвычайно эффективен по своей природе. Однако эту и без такого немалую эффективность можно еще повысить используя продвинутые приводные технологи. Например, с помощью приводной системы ACOPOS, которая может сохранять энергию торможения в цепи постоянного тока, и затем использовать её для последующего ускорения. Также относительно просто вернуть лишнюю энергию обратно в энергосистему.
Регулирование приводки
Регулирование приводки
Решение B&R способно регулировать продольную и поперечную приводку с минимальным расходом благодаря обработки сигналов датчиков. А благодаря полностью интегрированной системе диагностику можно осуществлять гораздо эффективнее чем с изолированными контрольными элементами оси.
Безопасное управление движением
Безопасное управление движением
Обеспечение максимальной безопасности во время технического обслуживания требует функций безопасности, реализованных непосредственно на приводе, в том числе Безопасное Ограничение Скорости (SLS), Безопасное Направление (SDI), Безопасный Операционный Останов (SOS) и Безопасное Отключение Крутящего Момента (STO), openSAFETY гарантирует безопасное управление движением согласно уровню SIL 3 по стандарту IEC EN 62061 или PLe, Категории 4 согласно стандарту EN ISO 13849-1
Водопользование и очистка сточных вод
Водопользование и очистка сточных вод
Благодаря решению B&R для систем управления процессами возможно использование, оценка и архивирование соответствующих данных о расходах воды для экологических проверок и аудита. Резервирование повышает отказоустойчивость системы и гарантирует стабильность, в то время как широкий набор возможностей по визуализации обеспечивает интуитивную и консистентную работу.