![](/fileadmin/Textiles-002-a758269c.jpg)
Единственный способ достичь максимальной производительности в текстильной промышленности - это заставить работать все оборудование, как единый организм. Прежде соткать из оборванных кусочков единую систему, Вам потребуется продвинутая связь между системой верхнего уровня и производственными цехами. Специалисты B&R предлагают идеальную платформу автоматизации для интеграции различных SCADA, MES, ERP-систем.
В ассортименте B&R имеются идеальные решения для...
Бизнес-аналитика с APROL
Бизнес-аналитика с APROL
Инженеры B&R выпустили обновление для высокоразвитой и универсальной платформы автоматизации APROL, добавив мощный системный компонент для бизнес-аналитики (BI). Бизнес-аналитика подразумевает системный анализ сохраненных данных во время эксплуатации и данных процессов. Пользователи получают важную информацию с помощью стандартных отчетов, интерактивных персонализированных отчетов и "эд хок"-отчетов для принятия решений. Нативные приложения под iPhone и Android обеспечивают мобильный доступ. Решения бизнес-аналитики пользуются постоянно растущим спросом на рынке, который обусловлен низкой эффективностью функциональных возможностей для составления отчетов и аналитики в традиционных ERP и MES решениях.
Мониторинг энергозатрат
Мониторинг энергозатрат
Интегрированные модули учета энергии поставляют все необходимые электрические значения и данные обеспечения качества. Данные автоматически собираются с любых источников энергии (газ, нефть и т.д.). Измерения и отображения потребления, а также данные о расходе позволяют легко реализовать систему энергоучета и управления согласно стандарту ISO 50001. Статистические данные позволяют детально проанализировать энергопотребление и с легкостью определить причину и следствие любого события.
Мониторинг состояния
Мониторинг состояния
Встроенная в модуль Ввода/Вывода функция измерения вибраций в режиме реального времени позволяет определять механическое состояние оборудования и на раннем этапе определить ухудшение технических характеристик, за счет чего можно предотвратить серьезные повреждения. Профилактическое обслуживание уменьшает количество непредвиденных поломок, таким образом снижая до абсолютного минимума затраты, связанные с простоем и ремонтом.
Открытый протокол связи уровня Промышленности 4.0 c OPC UA
Открытый протокол связи уровня Промышленности 4.0 c OPC UA
Компания B&R продолжает интеграцию OPC UA в среду разработки Automation Studio. Клиенты компании B&R получат многофункциональный инструмент, полностью отвечающий высоким требованиям Промышленности 4.0 благодаря POWERLINK, openSAFETY и OPC UA.
Automation Studio поддерживает OPC UA клиенты и серверы непосредственно на контроллере, это позволяет организовать вертикальную связь со SCADA, MES и ERP системами, а также связь между ПЛК различных производителей. Новые функциональные блоки OPC клиента, поддерживающие стандарт PLCopen, позволяют легко реализовать обмен данными в прикладном ПО независимо от используемого оборудования. Поддержка OPC UA-подписки обеспечивает передачу огромного объема данных значительно быстрее.
OPC UA стандартизован согласно IEC 62541 и предлагает простые в использовании функции для обмена данными между оборудованием разных производителей. Это помогает программистам проектировать сложные системы с высокими требованиями к передаче данных. Таким образом реализация модульного и гибкого решения автоматизации становится элементарной задачей.
Масштабирумые, мощные, неприхотливые: Промышленные компьютеры B&R
Масштабирумые, мощные, неприхотливые: Промышленные компьютеры B&R
ПК от B&R спроектированы и собраны в соответствии с требованиями промышленных потребителей для обеспечения максимальной прочности, надежности и долговременной доступности. Не стоит спешить соблазнится низкой ценой, ведь как показывает практика, длительный срок службы и высокое качество продукции имеют большую ценность. Наши ПК специально сконструированы для промышленного применения:
- Безвентиляционное охлаждение с защитой IP65
Предотвращение попадания грязи, ворса и пыли в корпус - Надежность снаружи - надежность внутри
Срок службы увеличен за счет использования твердотельного жесткого диска или CompactFlash накопителя вместо обычных жёстких магнитных дисков.
Идеально для текстильной промышленности:
- Встраиваемые ПК
- Panel PC
- Промышленные мониторы
- Технология передачи данных SDL3
Заказные панели оператора
Заказные панели оператора
У нас можно заказать решение визуализация, идеально отвечающая Ваши требования и условия, адаптированное под конкретное применение и, естественно, придать устройству Ваш корпоративный стиль. Стандартные устройства не всегда являются лучшим решением, особенно когда речь заходит о наличии уникальных условий. И что бы соответствовать всем техническим требованиям и индивидуальному дизайну понадобятся кастомизированные операторские панели. Компания B&R станет Вашим надежным партнером в этом и множестве других вопросах, ведь Вы везде - в любой точке мира есть наши представительства - и всегда можете обсудить с нами Ваши задачи. Разработка индивидуальных устройств визуализация является одним из основных направлений нашего бизнеса. В нашей компании имеется отдел, где лучшие инженеры 100% своего времени, посвящают только индивидуальным проектам наших клиентов. Стремление к совершенству в процессе разработки позволяет нам предлагать индивидуальные решения и их техническое сопровождение с уровнем качества серийной продукции B&R.