![](/fileadmin/Finishing_gro%C3%9F-645b8799.jpg)
Стирка, крашение, отбеливание
Решение B&R обеспечивают максимальную производительность системы автоматизации и для пост-производственных процессов, таких как стирка, крашение и отбеливание. Отели, рестораны и прочие подобные организации имеют высокие требование к обрабатываемому объему. Надежное и мощное оборудование для промышленной автоматизации удовлетворит такие требования.
Сушка
Типовое применение машин для сушки является ширильная рама, где ткань сушить поток горячего воздуха, поскольку она хранится в форме с помощью рамки, которая создаёт натяжение полотна. Мы обеспечиваем надежное управление станком с помощью библиотек для точного контроля нагрева, охлаждения и натяжения. Все это можно реализовать на "умной" панели.
Нанесение печатного текста
Поскольку инженеры B&R имеют огромный опыт не только в области текстильной, но и полиграфической промышленности, поэтому они способны предложить уникальное решение для создания цветных паттернов для ткани. Вне зависимости используются ли традиционные чернильные методы окраски или современные принтеры из сферы полиграфической промышленности, компания B&R имеет в своем ассортименте решения для обеспечения максимальной продуктивности, достижения высокого качества выпускаемой продукции и сокращение расхода энергии и ресурсов.
В ассортименте B&R имеются идеальные решения для...
Протокол реального времени Ethernet POWERLINK и широкий набор решений управления движением позволят оптимизировать производственную линию практических без усилий. С системами B&R Вы одновременно улучшите не только качество, но и продуктивность оборудования.
Цикл в 400 µс и контуром управления в 50 µс серия ACOPOS обеспечит вам чрезвычайно быстрый, событийный переход профилей, который требуется современным высокоскоростным машинам. Без единой строчки кода привод сам компенсирует девиации профилей каждые 400 µс. Эта невообразимая производительность совершенно никак не связана с мощностью контроллера или количеством используемых реальных и виртуальных осей в приложении.
Дискретные входы на серии ACOPOS обрабатываются в микросекундном диапазоне, и идеально походят для совершенно различных применений - вращение, резание летучим резцом или контроль качества. Столь высокая скорость позволяет системе реагировать в реальном времени и производить плавный переход между профилями без существенного влияния на процесс разработки программного обеспечения.
Управление движением с оптимальной производительностью
Управление движением с оптимальной производительностью
Управление движением идеально подходит для достижения высокого качества на предельно возможной скорости производства. Используя особые функциональные блоки для PLCopen можно переключать между управление позицией и высокоточное управление моментом в пределах 400 мкс.
Регулирование приводки
Регулирование приводки
Решение B&R способно регулировать продольную и поперечную приводку с минимальным расходом благодаря обработки сигналов датчиков. А благодаря полностью интегрированной системе диагностику можно осуществлять гораздо эффективнее чем с изолированными контрольными элементами оси.
Компактная и гибкая приводная система с двигателем для модульной машины
Компактная и гибкая приводная система с двигателем для модульной машины
Компания B&R предлагает аппаратные и программные решения для быстрой и удобной разработки механотронных машин с набором функций, которые будут отвечать требованиям любого конечного потребителя.
Масштабируемые приводные системы и двигатели с компактным монтажом:
- Двигатели со встроенным приводом: ACOPOSmotor
- Распределенная система приводов с защитой IP67: ACOPOSremote
- IP67 и IP20 I/O, дополнительные модули безопасности: Модули ввода\вывода X20 и X67
- Шаговые двигатели: 80MP и ACOPOSmicro
Компания B&R предлагает машиностроителям широкий ассортимент различных типов двигателей. Концепция Generic Motion Control или GMC позволяет разрабатывать программное обеспечение независимо от типа двигателя. Однажды написанный код будет работать с любым двигателем, приводом или другим механотронным модулем вашей машины. Иными словами, это сэкономит время и ресурсы, а также предоставит свободу выбора решения, которое лучше всего подходит.
Управление температурой
Управление температурой
Расширяемые библиотеки функциональных блоков по управлению температурой, ПИД-регуляторы и шаблоны визуализации является идеальным решением для систем, когда требуется высокоточное управление нагревом или охлаждением.
Библиотека поддерживает:
- Автоматическая настройка
- Управление множество температурных зон
- Хранилище для большого объема данных
И конечное же, полная интеграция в систему без лишних слов и телодвижений.
Вернутся к обзору или открыть Основные решения для текстильной промышленности.