Одним из направлений работы компании B&R является разработка и реализация систем и решений для автоматизации комплексных установок в горнодобывающей промышленности. Возможности оборудования и программного обеспечения B&R позволяют создать надёжную действенную систему автоматизации и предоставить заказчику комплексное обслуживание. Использование программно-аппаратных комплексов от B&R позволяет существенно повысить эффективность производства, сократить операционные расходы и обеспечить высочайший уровень безопасности производственного оборудования.

Надежная платформа управления

Надежная платформа управления

Проверенная на практике серия X20 от B&R отличается возможностью адаптации к любому варианту применения за счет ее тонкого исполнения, модульности и гибкости.

Большой ассортимент продукции, все системы Fieldbus

Более 250 различных модулей X20 охватывают все потенциальные области применения. Доступны интерфейсы ко всем основным системам Fieldbus для встройки и присоединения системы X20 с любыми возможными датчиками, устройствами и т. п.

Расширенный температурный диапазон  

Изделия серии X20 пригодны для непрерывной работы в диапазоне температур от -25 до +60 °C.

Конструкция для тяжелых условий работы

Помимо изделий с защитой IP20, имеется вариант системы с покрытием, который выдерживает влажность до 100 % и действие агрессивных газов, а также система X67 для применений, требующих степени защиты IP67.

Резервирование

Резервирование

  • Резервирование серверов в системе управления производственными процессами
  • APROL от B&R
  • Сервер поддержки выполнения
  • Станции операторов
  • Нагруженный (горячий) / ненагруженный (холодный) резерв сервера
  • Стандартные контроллеры X20
  • Предельно быстрое переключение, может занять менее миллисекунды
  • Безударное (плавное) переключение
  • Резервирование сети
  • Доступны разные системы Fieldbus
  • Резервирование сред и кабелей
  • Кольцевое резервирование
  • Резервирование электропитания
  • Резервные модули питания 24 В
  • Резервные блоки питания
Передовая техника обеспечения безопасности

Передовая техника обеспечения безопасности

Система обеспечения безопасности B&R обеспечивает явные технологические преимущества благодаря максимальному уровню безопасности и позволяет внедрить уникальные концепции безопасности на базе интеллектуальных устройств. Система обеспечения безопасности полностью интегрируется в стандартную (не предназначенную для безопасных систем) систему управления и является абсолютно прозрачной.

Простое программирование

Прикладные программы, связанные с обеспечением безопасности, создаются с помощью сертифицированных функциональных блоков посредством встроенного инструмента разработки для безопасных систем. Для этого доступны языки программирования: Функциональные блоковые диаграммы (FBD) и Структурированный текст (ST). Кроме того, возможно независимое создание функциональных блоков, например в ANSI-C.

Дистанционное техническое обслуживание и подтверждение  

Открытый интерфейс для подтверждения ошибок и служебных сценариев в удаленном режиме предлагается в дополнение к функции дистанционного обновления для приложений безопасных систем.

Полный ассортимент продукции  

Включает в себя различные функции и варианты, которые могут использоваться для всех типов прикладных систем: Доступны исполнения со степенью защиты IP20, IP20 с покрытием или IP67:

  • Дискретные входы
  • Дискретные выходы (0,5 А, 2 А и 10 А)
  • Релейные выходы
  • Группы потенциала переключения
  • Импульсы обнаружения для счетных модулей
  • Аналоговые входы
  • Температурные входы (PT100/1000 и температурные датчики)

Укажите страну и язык

B&R Logo