APROL ConMon – это система B&R для измерения, регистрации и оценки всех значимых параметров технического состояния для оптимальной поддержки непрерывного улучшения процесса.

Главной целью системы мониторинга технического состояния является сбор и передача текущего состояния системы, а также возможность заранее обнаружить или спрогнозировать неисправность. Чтобы достичь этой цели, система должна выполнять следующие функции:

  • Измерение, хранение и сжатие параметров состояния
  • Онлайн-мониторинг параметров
  • Онлайн-объединение параметров
  • Оценка/анализ данных измерения
  • Измерение и обработка дополнительных данных

Выше качество и производительность – ниже потребность в техобслуживании

Решение заключается в принятии взвешенных решений по техобслуживанию, по возможности опираясь на фактическое состояние вашего оборудования. Но единого, общего для всех варианта нет, и каждое устройство в технологической линии требуется рассмотреть индивидуально с точки зрения законодательных требований, а также технического и экономического обоснования. Но сегодня интеллектуальные датчики делают принятие таких решений более доступным и простым. С APROL ConMon B&R предлагает предварительно установленный и сконфигурированный пакет, максимально облегчающий внедрение техобслуживания по текущему состоянию.

APROL ConMon может использоваться как автономное решение, независимо от любых существующих систем управления зданиями, систем SCADA, систем управления процессами и решений ПЛК, либо интегрироваться в имеющуюся систему управления процессами APROL.

Семинары

Обучение работе с системами APROL (ConMon, EnMon, etc.) проводится на двух семинарах: базовом и расширенном.

Обучение системным решениям APROL SEM820.3 – Базовый курс:

  • дает необходимые знания начинающим пользователям
  • Продолжительность: 3 дня
  • Конфигурирование всей топологии (модулей ввода/вывода, систем полевых шин) с помощью Automation Studio
  • Структура и содержимое шаблонов для входных сигналов и датчиков
  • Определение точек измерения с помощью инструмента на основе Excel
  • Создание, валидация и загрузка всех программ, необходимых в системе решения с помощью CaeManager
  • Использование всех веб-отчетов EnMon, включая отчет о тревогах
  • Резервное копирование и восстановление
  • Отчеты Solution, включая отчет о тревогах

Забронируйте место прямо сейчас

Обучение системным решениям APROL SEM821.2 – Расширенный курс:

  • дает знания продвинутым пользователям.
  • Продолжительность: 2 дня
  • Система индикации трендов, включая средство оценки TrendViewer
  • Создание простого технологического графика (график с одной кривой)
  • Использование DisplayCenter
  • Использование дополнительных веб-ориентированных стандартных отчетов
  • Технология полевых шин (Profibus DP, Modbus TCP и т. п.)
  • Базовые функции управляющих модулей (PAL)

Забронируйте место прямо сейчас

Укажите страну и язык

B&R Logo