![](/fileadmin/1427807892919-de-html-1.0.jpg)
Система управления APROL предлагается производителям биогазовых установок как идеальное устройство для управления всем процессом. Благодаря превосходной масштабируемости APROL можно без особых затрат работать с этой системой на промышленном ПК. В ассортименте также представлены средства резервирования, техника обеспечения безопасности и полностью встроенные приводные решения.
B&R предлагает идеальное решение следующих задач...
SCADA и системы управления производственным процессом
Главное достоинство системы управления APROL – универсальность ее применения. Она достигается за счет прекрасной масштабируемости, модульности и гибкости.
Это надежное решение, уже используемое на более чем 3000 установок в отрасли, имеет следующие преимущества:
- Открытость благодаря множеству стандартизированных интерфейсов для подключения полевых устройств, систем более низкого или высокого уровня
- Надежная передача данных
- Защита от манипуляций при хранении данных
- Соответствие Журнала аудита (Audit Trail) требованиям FDA (отслеживаемость всех изменений)
- Генерирование предупредительных сигналов
- Система трендов (реализуется с помощью базы данных)
- Встроенная система бизнес-аналитики
- Дополнительная информация:
- Брошюры об автоматизации процессов APROL
![](/fileadmin/1424955169748-de-html-1.0.jpg)
Высокопроизводительные промышленные ПК
![](/fileadmin/1409305121203-de-html-1.0.jpg)
Мощность
Системы Automation PC и Panel PC от B&R очень сильны. Благодаря новейшим технологиям, включая последнее поколение процессоров серии Intel Core i, устройства Automation PC 910 и Panel PC 900 – идеальный выбор для самых сложных прикладных программ. Automation PC 2100 и Panel PC 2100 работают на базе последней технологии Intel. Эти системы предельно компактны, но их мощность соответствует диапазону серий Core i.
Энергоэффективность
Другое преимущество последнего поколения i-серии Core и процессоров Atom от Intel заключается в их существенно повышенной производительности в сочетании с пониженным энергопотреблением – максимальная энергоэффективность на всех уровнях. Это позволяет во многих случаях обойтись без внутренних вентиляторов – преимущество, уже реализованное в системах Automation PC 2100 и Panel PC 2100 с пассивным охлаждением.
Прочность
Прочная конструкция Automation PC и Panel PC идеально подходит для эксплуатации в самых тяжелых условиях. Даже непрерывный круглосуточный режим не проблема для этих рабочих лошадок. Многие варианты систем ПК не имеют внутренних кабельных соединений, не говоря уже о вращающихся элементах.
Надежность
Перед отгрузкой каждый ПК и панель проходит всесторонние функциональные испытания. Полностью проверяются все свойства системы и интерфейсы. После многих лет надежной работы вы заметите разницу.
Индивидуальный подход
Automation PC может прекрасно адаптироваться к уникальным требованиям каждой прикладной системы. Начиная с выбора необходимой производительности процессора и размера корпуса, вы можете при необходимости масштабировать все остальное – объем памяти и носители данных, например CFast, жесткий диск или SSD.
Готовность к применению
Эти промышленные ПК поставляются полностью готовыми к работе. Производители оригинального оборудования могут отправить Automation PC своему поставщику шкафа управления с полностью установленным программным обеспечением. По запросу B&R может “заморозить” версии BIOS и встроенной микропрограммы для гарантированной долгосрочной совместимости – огромное преимущество для индивидуально сертифицированных машин и систем.
Долговременное наличие
Automation PC 910 и Panel PC 900, а также Automation PC 2100 и Panel PC 2100 еще долго останутся на рынке. Когда ПК встроен в машину, от производителя оборудования не требуется дополнительных работ по техобслуживанию. После поступления машины в серийное производство она может производиться более десятилетия.
Резервирование
Повышенная эксплуатационная готовность в результате резервирования – это один из фундаментальных принципов техники энергосистем. Благодаря гибкому ассортименту своей продукции B&R всегда находит лучшее решение, отвечающее всем вашим требованиям.
- Резервирование серверов в системе управления производственными процессами APROL от B&R
- Сервер поддержки выполнения
- Станции операторов
- Нагруженный (горячий) / ненагруженный (холодный) резерв сервера
- Стандартные контроллеры X20
- Предельно быстрое переключение, может занять менее миллисекунды
- Безударное (плавное) переключение
- Резервирование сети
- Доступны разные системы Fieldbus
- Резервирование сред и кабелей
- Кольцевое резервирование
- Резервирование электропитания
- Резервные модули питания 24 В
- Резервные блоки питания
![](/fileadmin/1424295294903-de-html-1.0.jpg)
- Дополнительная информация:
- Подробнее о резервировании
- Руководство пользователя: Резервирование систем управления
- Подробнее о системе X20
- Подробнее о блоке питания
Передовая техника обеспечения безопасности
Система обеспечения безопасности B&R обеспечивает явные технологические преимущества благодаря максимальному уровню безопасности и позволяет внедрить уникальные концепции безопасности на базе интеллектуальных устройств. Система обеспечения безопасности полностью интегрируется в стандартную (не предназначенную для безопасных систем) систему управления и является абсолютно прозрачной.
Простое программирование
Прикладные программы, связанные с обеспечением безопасности, создаются с помощью сертифицированных функциональных блоков посредством встроенного инструмента разработки для безопасных систем. Для этого доступны языки программирования: Функциональные блоковые диаграммы (FBD) и Структурированный текст (ST). Кроме того, возможно независимое создание функциональных блоков, например в ANSI-C.
Дистанционное техническое обслуживание и подтверждение
Открытый интерфейс для подтверждения ошибок и служебных сценариев в удаленном режиме предлагается в дополнение к функции дистанционного обновления для приложений безопасных систем.
Полный ассортимент продукции
Включает в себя различные функции и варианты, которые могут использоваться для всех типов прикладных систем: Доступны исполнения со степенью защиты IP20, IP20 с покрытием или IP67:
- Дискретные входы
- Дискретные выходы (0,5 А, 2 А и 10 А)
- Релейные выходы
- Группы потенциала переключения
- Импульсы обнаружения для счетных модулей
- Аналоговые входы
- Температурные входы (PT100/1000 и температурные датчики)
![](/fileadmin/1403033767504-de-html-1.0.jpg)
- Дополнительная информация:
- Подробнее о технике обеспечения безопасности
- Брошюры о встроенной технике обеспечения безопасности
Встроенный контроль движения
B&R, эксперт в сфере приводной техники, предлагает широкую номенклатуру приводных устройств: От компактных приводов, одноосевых, многоосевых или монтируемых на двигателе сервопреобразователей до преобразователей частоты.
Единое управление с помощью функции общего контроля движения
Все компоненты приводной техники легко интегрируются в инструмент разработки Automation Studio. Независимо от применяемого привода и двигателя доступны все функции – от однокоординатных перемещений до компьютерного ЧПУ и робототехники.
Простые решения для сложных систем управления
Можно легко выполнить даже самые высокие требования систем управления, если пользоваться приводной техникой B&R. С помощью комплектных технологических решений (пакетов) разного назначения и обширной стандартной библиотеки эффективно решается любая задача.
![](/fileadmin/1424955169692-de-html-1.0.jpg)
- Дополнительная информация:
- Управление движением
- Обзор систем – системы приводов
- Обзор систем – преобразователи частоты
- Обзор систем – системы двигателей