Для абсолютной гарантии безупречности продукции, необходимо, чтобы операции тестирования и контроля качества были автоматизированы с использованием передовых технологий.
B&R поможет достичь идеальных результатов, не снижая производительности. На таких высокотехнологичных рынках, как автомобильный, всегда особое внимание уделяется контролю качества и предпродажным испытаниям, так как они помогают в дальнейшем избежать рекламаций и отзывных кампаний. Должно быть обеспечено не только качество продукции, но и качество процессов.
Благодаря решениям от B&R очень легко осуществляется диагностика систем и техническое обслуживание оборудования.
Эффективный контроль качества с интегрированным машинным зрением
Компания B&R представляет Вашему вниманию гибкое интеллектуальное решение для машинного зрения, которое охватывает все его аспекты - от камер и линз до освещения и программного обеспечения. Бесшовная интеграция машинного зрения в систему управления от B&R обеспечивает синхронизированный обмен данными между всеми элементами системы. Имеется множество конфигурируемых функций для обработки изображения, а также для создания готово приложения не требуется много времени и усилий.
Производительная обработка изображения с Automation PC 910
ПК Automation PC 910 оснащен лучшими из представленных на рынке комплектующими, в том числе последним поколением процессоров Intel® Core™ i-серии. Порты USB 3.0 обеспечивают оптимальное подключение для интеграции систем машинного зрения. Модульная архитектура Automation PC 910 позволяет адаптировать его под любые требования.
Продвинутая диагностика системы через Веб.
С последней версией Менеджера Системной Диагностики SDM компания B&R добавила в и без того обширный список диагностических функций ряд новинок. Пользователь теперь получает не только возможность доступа к информации об оборудовании и ПО системы из любой точки земного шара, но также может добавить готовые диагностические апплеты прямо в приложения.
Все сервисные функции, необходимые для машины или системы, уже имеются в SDM. Он может быть запущен с любого ПК без инсталляции. Единственное требование – это традиционный веб-браузер. Интерфейс SDM может быть настроен индивидуально.
Множество различных диагностических возможностей
С помощью SDM возможен быстрый доступ к текущим значениям привода: скорости, позиции, значения входов и т.д. Также список ошибок для осей информирует в табличной форме как о новых, так и об уже прочитанных оператором ошибках. SDM также может использоваться для легкого доступа и управления осциллоскопами, встроенными в привода.
Возможность проверки текущего статуса каналов ввода/вывода на любом оборудовании со встроенным просмотрщиком ввода/вывода означает, что ввод машины или системы в эксплуатацию будет проходить гораздо проще, чем когда-либо. Времязатратный процесс тестирования с помощью проводов точек ввода/вывода теперь стал частью прошлого.
Системный дамп для простого обслуживания
Во время обслуживания все данные могут быть загружены из контроллера в SDM и сохранены в файле по одному клику мыши. Это делает возможным анализ оффлайн для сложных сервисных случаев. Для машиностроителей это открывает абсолютно новые возможности при исполнении запросов по поддержке и техобслуживанию от конечного пользователя.
Мониторинг состояния
Способность предсказывать отказы станков и систем до того, как они произойдут, снижает затраты и повышает готовность систем. Модули мониторинга состояния B&R точно обнаруживают ситуации, когда необходимо провести сервисные работы, а также весьма упрощают конфигурирование. Все эти модули являются частью системы управления серии X20, поэтому могут использоваться в любой топологии управления без ограничений. Характерная особенность этих модулей заключается в том, что они выполняют локальный анализ вибрации прямо на модуле. Полностью обработанные результаты до минимума снижают время и стоимость интеграции. Эти результаты также обеспечивают детальный обзор механики системы, позволяя оптимизировать существующие технологические процессы с максимальной эффективностью.
- Профилактическое обслуживание
- Простое конфигурирование
- Часть системы управления X20
- Локальный анализ на модуле
- Оптимизация процессов