Компания B&R стала первой из Австрийских компаний, прошедшая сертификацию на соответствие стандарту ISO 9001:2015.
Компания B&R стала первой из Австрийских компаний, прошедшая ресертификационный аудит от TÜV AUSTRIA. Соблюдение последней версии стандарта управления качеством ISO 9001:2015 служит гарантией того, что компания B&R продолжит радовать своих клиентов высоким качеством и доступностью, которые они ожидают от услуг и продукции B&R.
Через качество к успеху
Ресертификационный аудит на соответствие последней 2015 версии стандарта устанавливает, что существующие процессы и процедуры оптимально адаптированы под новые условия в таких сферах, как управления процессами и рисками. "Руководство B&R и её сотрудники создали идеальный образец системы УК по стандарту ISO 9001:2015" - подтверждает аудитор TÜV AUSTRIA Эдгар Йохингер, оставшийся под впечатлением от внутреннего аудита системы B&R. "После внутреннего аудита, компания B&R доказала, что постоянно совершенствует свою систему управления качеством." - говорит Йохингер.
Нововведения приносят дополнительную гибкость
Обновление 2015 стандарта ISO 9001 делает его более адаптивным под компании любого уровня. Изменениям подверглись контроль рисков и систематическая обработка знаний. "Когда мы увидели требования в новой версии, мы осознали, что уже отвечаем всем требованиям. Компания B&R уже внедрила управление риском и знаниями согласно новым стандартам, а также и систему управления. И успешное прохождение сертификации ISO 9001:2015 это подтвердила," говорит Ричард Росс, глава управления качеством в B&R.