Вся информация о напряжении, силе тока и частоте — B&R представляет модули измерения электроэнергии X20AP

Эггельсберг — Первым шагом к улучшению энергоэкономичности является возможность измерения и оценки потребляемой мощности. Любые отклонения от нормальных значений могут быть использованы для идентификации состояния машины и измерены с помощью систем мониторинга, например программного пакета EnMon, включенного в систему управления B&R APROL.

Новый модуль измерения энергопотребления X20AP от B&R может измерять напряжение, силу тока, частоты и реактивные компоненты во всех фазах. Измерения силы тока и напряжения вплоть до 31й гармоники делают модуль сверхточным и при этом высокочувствительным. 4-й канал позволяет ему измерять утечки тока в нейтрали.

Высокая производительность и встроенный интеллект

Модуль X20AP позволяет уменьшить нагрузку на ЦПУ благодаря предварительной обработке сигналов и проведению измерений вместе с вычислением различных значений (например, наборов дискретных переменных). Кривые измеренных параметров, записанные модулем, могут помочь в разных ситуациях, в том числе при подготовке основы для оптимизации путей протекания тока в машине с целью улучшения энергоэкономичности.

С апреля 2012 стали доступны 3 варианта модуля измерения энергопотребления от B&R: для подключения к трансформаторам на 20 мА, 1 A и 5 A.

О B&R

B&R – частная компания со штаб-квартирой в Австрии и офисами во всем мире. Как глобальный лидер в автоматизации производства, B&R объединяет современные технологии с новаторскими разработками, предлагая законченные решения для автоматизации машин и технологических процессов, управления движением, визуализациип, промышленной связи и обеспечения безопасности клиентам в различных отраслях промышленности. С промышленными стандартами связи (POWERLINK и openSAFETY) и мощной программной средой разработки Automation Studio компания B&R делает настоящим будущее промышленной автоматизации. Инновационный дух, позволяющий B&R держаться на передовой промышленной автоматизации позволяет упрощать процессы и превосходить ожидания заказчика.

См. дополнительную информацию на сайте www.br-automation.com

При переиздании этого пресс-релиза, пожалуйста, пошлите копию по адресу:

ООО "Б+Р Промышленная Автоматизация".
Отдел маркетинга
Россия, Москва
пр-кт Вернадского, 78, стр. 6



Укажите страну и язык

B&R Logo