Терминал и контроллер с тач-скрином
Компания B&R добавила 2 новых серии в успешную линейку ЧМИ Power Panel: Оснащенные тач-скринами терминалы Power Panel серии Т и панельные контроллеры Power Panel серии С. Оснащенный встроенным браузером для работы с сетью Интернет, терминал Power Panel T30 может использоваться даже в качестве VNC-клиента. Серия терминалов предлагается с TFT дисплеями от 4.3" до 10,1", оснащена двумя интерфейсами Ethernet, двумя портами USB и широким спектром конфигурируемых опций.
Высокопроизводительный интерфейс человек-машина с широким выбором вариантов подключения
Контроллер Power Panel C70 оснащен процессором 333 MHz Intel® AtomTM, 256 V, DDRAM, 16 кБ FRAM и 2 Гб встроенной флэш-памятью EEPROM. Контроллер комплектуется встроенным резистивным экраном с диагональю от 5,7" до 10,1". Для достижения времени цикла до 1 мкс, Power Panel C70 имеет интерфейсы POWERLINK и стандартный Ethernet, 2 порта USB 2.0 и технологию X2X Link. В качестве опций предлагаются интерфейсы RS232, RS485 и CAN для подключения периферийных устройств.
Обе серии имеют компактную конструкцию, минимальную монтажную глубину и "умную" схему прокладки и подключения кабелей, помогающую экономить монтажное пространство и облегчающую ввод в эксплуатацию А поскольку ни батарей, ни вентиляторов для работы обоих новинок не требуется, они абсолютно не требуют обслуживания. Передняя часть панели с экраном выполнена в соответствии с IP65 и может использоваться в тяжелых производственных условиях.
О B&R
B&R – частная компания со штаб-квартирой в Австрии и офисами во всем мире. Как глобальный лидер в автоматизации производства, B&R объединяет современные технологии с новаторскими разработками, предлагая законченные решения для автоматизации машин и технологических процессов, управления движением, визуализациип, промышленной связи и обеспечения безопасности клиентам в различных отраслях промышленности. С промышленными стандартами связи (POWERLINK и openSAFETY) и мощной программной средой разработки Automation Studio компания B&R делает настоящим будущее промышленной автоматизации. Инновационный дух, позволяющий B&R держаться на передовой промышленной автоматизации позволяет упрощать процессы и превосходить ожидания заказчика.
См. дополнительную информацию на сайте www.br-automation.com
При переиздании этого пресс-релиза, пожалуйста, пошлите копию по адресу:
ООО "Б+Р Промышленная Автоматизация".
Отдел маркетинга
Россия, Москва
пр-кт Вернадского, 78, стр. 6