Контроллер шины от B&R способный обходить ограничения топологии CAN-сетей
Новый контроллер шины POWERLINK, X67BC8780.L12, от компании B&R оснащен встроенным концентратором для восьми подключений CAN. Звездообразная топология сети CAN позволяет увеличить максимальную общую длину кабеля и оптимизировать использование пропускной способности. Также это позволяет значительно упростить прокладку кабелей.
Внешние устройства CAN можно подключить к каждой из восьми отдельных линий CAN со стандартной топологией шины CAN. Каждую линию можно увеличить до максимальной длины, определяемой скоростью передачи. Все восемь подключений контроллера шины CAN завершаются с помощью встроенных резисторов-терминаторов. Полная реализация FPGA позволяет концентратору достигать минимального времени пропускной способности. Устройство обладает защитой IP67 и может быть установлено, как в шкафу управления, так и вне помещения.
Концентратор оптимизирует сеть CAN
Согласно своей спецификации сеть CAN можно построить только в виде линейной структуры с ограниченными ветвями. Новый концентратор X67 группирует различные сегменты CAN в область коллизий. Он работает аналогично активному звездообразному разветвителю в оптоволоконной сети. При активном разветвлении отдельные сегменты больше не подпадают под ограничения веток, что существенно упрощает прокладку кабелей.
Встроенное питание датчика
На каждом разъеме CAN доступно 200 мА для питания датчика. При этом соединения защищены от короткого замыкания. Контроллер шины поддерживает широкий диапазон напряжений – от 9 до 32 В постоянного тока. Все датчики, используемые в промышленном и автомобильном секторах, могут быть подключены напрямую с помощью одного кабеля. Кроме того, дополнительный разъем позволяет последовательно подключать питание ввода/вывода к другим модулям. Соединительная технология М12 и использование стандартных кабелей, изготовленных заводским способом позволяют начать ввод в эксплуатацию оборудования без проверки кабелей.