Промышленный ПК Аutomation PC 910 от компании B&R имеет до 5 слотов

2000 разновидностей промышленных ПК

Теперь наряду с прошлыми моделями с 1 или 2 слотами появился промышленный ПК Automation PC 910 от компании B&R с 5 слотами. Также можно выбрать тот корпус, который позволил бы провести установку одной, двух или максимум 5 плат PCI или PCI Express. Выбрав нужные процессор, память и корпус, заказчик может сам спроектировать идеальный ПК, соответствующий требованиям своей программы автоматизации. Производители с такими требованиями, как управление с интенсивными вычислениями или задачи по обработке изображений и наличие нескольких периферийных электронных устройств, могут выбрать 4-ядерный процессор с большим объемом памяти и корпусом с 1 слотом. При других задачах эффективнее будет работать компьютер с 1-ядерным процессором и большим количеством вставных плат.

Процессоры 3-го поколения Intel ® Core™ i3/i5/i7

Этот мощный промышленный ПК разработан на основе новейшей технологии третьего поколения Intel® Core™ i. Процессоры Core™ i3, Core™ i5 и Core™ i7, имеющие до четырех ядер вместе, с недавно выпущенным чипсетом QM77 Express обеспечивают максимальную производительность, только недавно ставшую доступной на рынке промышленных ПК.

Промышленные ПК с гибкими индивидуальными настройками

Промышленный ПК Automation PC 910 характеризуется большим выбором интерфейсов, включая 4 порта USB 3.0. Благодаря вставным платам в ПК Automation PC можно встраивать различные функции, которые иначе нуждались бы в отдельном устройстве. Мощный промышленный ПК от компании B&R выполняет эти задачи, не занимает много места в помещении и снижает общие затраты.

О B&R

B&R – частная компания со штаб-квартирой в Австрии и офисами во всем мире. Как глобальный лидер в автоматизации производства, B&R объединяет современные технологии с новаторскими разработками, предлагая законченные решения для автоматизации машин и технологических процессов, управления движением, визуализациип, промышленной связи и обеспечения безопасности клиентам в различных отраслях промышленности. С промышленными стандартами связи (POWERLINK и openSAFETY) и мощной программной средой разработки Automation Studio компания B&R делает настоящим будущее промышленной автоматизации. Инновационный дух, позволяющий B&R держаться на передовой промышленной автоматизации позволяет упрощать процессы и превосходить ожидания заказчика.

См. дополнительную информацию на сайте www.br-automation.com

При переиздании этого пресс-релиза, пожалуйста, пошлите копию по адресу:

ООО "Б+Р Промышленная Автоматизация".
Отдел маркетинга
Россия, Москва
пр-кт Вернадского, 78, стр. 6



Укажите страну и язык

B&R Logo