B&R представляет новые преобразователи частоты для трехфазных синхронных и асинхронных двигателей
ACOPOSinverter P86 – это преобразователь частоты для трехфазных синхронных и асинхронных двигателей с датчиками или без них. Он охватывает широкий спектр мощностей от 0,75 до 75 кВт и особенно хорошо подходит для упаковки, обработки материалов, конвейерных систем, и подъемных механизмов.
Серия частотных преобразователей P86 соответствует действующим нормам класса IE согласно стандарту EN 61800-9-2. Данные преобразователи частоты имеют высокий инвестиционный потенциал, легко настраиваются и обеспечивают непревзойденную гибкость. Новые частотные преобразователи ACOPOSinverter оснащены двухканальной функцией безопасности Safe Torque Off (STO) и отвечают уровню SIL3 / PLe.
Широкие динамические функции и возможности масштабирования
Преобразователи частоты особенно хорошо подходят для высоко динамических задач. В зависимости от применения, они способны обеспечить до 220 % номинального выходного крутящего момента в течение двух секунд. Новые преобразователи можно использовать для управления асинхронными двигателями (класса IE2, IE3), синхронными двигателями и индукторными двигателями. Интегрированный интерфейс POWERLINK, наличие множества каналов ввода/вывода, встроенный энкодер и дополнительные интерфейсные платы открывают широкий горизонт возможностей.
Надежная конструкция на многие годы вперед
Вся серия ACOPOSinverter P86 сконструирована максимально надежно, чтобы обеспечить стабильную работу в самых сложных условиях. Преобразователи легко справляются с вибрациями, ударами, пылью и температурой до 60 ° C, без каких-либо негативных эффектов на производительность.
Расширение ассортимента
Новая серия преобразователей P86 пополнила семейство ACOPOSinverter от B&R. Вместе с сериями P66, P76 и P96, модельный ряд охватывает все приводные системы с трехфазными асинхронными двигателями и синхронными двигателями с напряжением от 200 до 600 В и номинальной мощностью от 0,18 до 200 кВт. Семейство ACOPOSinverter позволяет легко масштабировать проект, они полностью интегрированы в среду автоматизации от B&R и подходят для широкого спектра задач - от создания небольших модулей до сложных установок.