Компания B&R представляет осветительное оборудование для систем технического зрения
Системы технического зрения от B&R оснащены самым современным осветительным оборудованием. Гибкие осветительные ленты и фоновая подсветка обеспечивают оптимальные результаты даже в сложных условиях. Управление освещением синхронизировано с системой автоматизации в субмикросекундном диапазоне.
И камеры, и осветительные компоненты встроены в систему автоматизации, поэтому они легко синхронизируются с датчиками, положением двигателя и сигналами от основного приложения, управляющего оборудованием. Микросекундная точность гарантируется даже при синхронизации нескольких камер и источников освещения.
Широкий спектр возможностей
Осветительные ленты доступны в виде отдельных компонентов или в формате модулей для кольцевой подсветки с четырьмя, шестью или восемью светодиодами. Фоновая подсветка доступна в двух типоразмерах. В каждый осветительный модуль могут быть установлены светодиоды нескольких цветов (до четырех цветов в модуле). Доступны светодиоды, излучающие свет в видимом спектре (белый или цветной), а также ультрафиолетовые и инфракрасные светодиоды. Используя их, можно достичь оптимальных освещенности, контрастности, цвета и интенсивности света для решения любой конкретной задачи.
Электронная регулировка позволяет менять угол излучения осветительных модулей B&R в диапазоне от -40 ° до 90 °. Для разных продуктов, производимых на одной линии, можно задать разные настройки угла излучения. Этот параметр можно сохранить как часть рецепта для партии.
Настройка в ходе производства
Все остальные параметры освещения также можно настроить во время работы оборудования для достижения оптимальной освещенности или для адаптации к новым продуктам. Используя светодиодов разных цветов, можно настраивать излучаемую длину волны и тем самым оптимизировать контрастность прямо в ходе производственного процесса.
Глаза машины
Компания B&R бесшовно интегрировала систему технического зрения в свою систему автоматизации. Система технического зрения включает в себя интеллектуальные камеры, качественные объективы, настраиваемые осветительные компоненты и мощные алгоритмы обработки изображений. Решение интегрировано в систему B&R на всех уровнях - доступ к функциям технического зрения можно получить из среды разработки, операционной системы реального времени и машинного приложения. Любой инженер-программист теперь может самостоятельно решить большую часть задач, в которых необходимо использовать техническое зрение.