Будущее мобильной автоматизации

B&R представляет: Модульная система управления и ввода/вывода серии Х90

B&R расширяет горизонты мобильной автоматизации с новой инновационной линейкой Х90 для систем управления и задач ввода/вывода. Полный набор стандартных компонентов идеально подходит для реализации гибких концепций автоматизации.

Сердцем системы Х90 является контроллер с мощным процессором ARM и 48 многофункциональными каналами ввода/вывода. На борту системы интерфейсы CAN, USB, Ethernet шина реального времени POWERLINK.

Максимальная гибкость

Прочный алюминиевый корпус с возможностью использования карт расширения. Это могут быть дополнительные каналы ввода/вывода, интерфейсы или даже полнофункциональный безопасный контроллер с безопасным вводом/выводом. Планируются дополнительные карты расширения для интерфейсов WLAN, Bluetooth и GPS.

Максимальная защита

Все продукты линейки Х90 разработаны для работы в сложных эксплуатационных условиях. Они выдерживают температуру в диапазоне от -40 до 85°C, сильные вибрации и удары, а так же обладают устойчивостью к соли, ультрафиолету и маслу.

Максимальная совместимость

Система Х90 обладает всеми преимуществами технологий автоматизации от B&R. А это означает модульность и независимость от аппаратного обеспечения при разработке ПО с использованием программных блоков, что позволяет существенно сократить время разработки и гарантировать многократное использование программного обеспечения. Технологии безопасности и широкие возможности поиска неисправностей также полностью интегрированы в системы B&R и доступна для пользователей X90 без ограничений.



Укажите страну и язык

B&R Logo