![](/fileadmin/1428443868815-en-html-1.0.jpg)
Выставка Open Robotics & Industry 4.0 в Лионе, Франция, продемонстрировала будущее Industry 4.0 в пределах досягаемости, что обеспечено современными технологиями автоматизации. Получив приглашения от Ассоциации EPSG и ее членов: B&R, Cognex, Comau и Festo, — более 120 отраслевых специалистов и ученых направились в Лион, чтобы узнать о последних разработках в этой сфере.
100-процентно открытый контроллер робототехники
Концепция интегрированной робототехники позволяет синхронизировать работу робототехнических средств и станков. «B&R производит масштабируемые средства аппаратного и программного обеспечения, что делает возможным создание самых современных интегрированных робототехнических решений, — объясняет Томас Прчал, менеджер B&R по ЧПУ и робототехническим технологиям. — Такие компании, как Trumpf, B+M, Leoni и Comau уже получают выгоду в результате внедрения нашей интегрированной технологии для робототехники». Фирма Comau воспользовалась возможностью, чтобы представить свою последнюю открытую робототехническую платформу — C5G Open. Это открытое приложение дает блоку управления роботом дополнительную вычислительную мощность ПК с прямой интеграцией внешних датчиков. Это упрощает реализацию сложных производственных приложений.
![](/fileadmin/1428443868137-en-html-1.0.jpg)
Открытые коммуникационные стандарты
«Логика распределенной автоматизации, которая характеризует производственные системы Industry 4.0, создает настоятельную необходимость в высокоскоростной отказоустойчивой коммуникационной сети с неограниченной открытостью, — поясняет Стефан Потиер, менеджер по маркетингу технологий для EPSG во Франции. — С POWERLINK и openSAFETY основы четвертой промышленной революции уже заложены». Среди других многочисленных решений на выставке была представлена новая платформа автоматизации CPX от Festo, которую особенно легко интегрировать в сети POWERLINK.
Открытые стандарты принципиально необходимы для успеха Industry 4.0. OPC UA (Unified Architecture) — это еще одна ключевая открытая технология наряду с POWERLINK и openSAFETY. OPC UA обеспечивает полную масштабируемость — от встроенного программного обеспечения управления до информационных систем управления. OPC UA дает вертикальную коммуникацию с системами SCADA, MES и ERP, а также независимую от поставщиков коммуникацию между ПЛК.
![](/fileadmin/1428443868169-en-html-1.0.jpg)
Инновационные безопасные приложения робототехники
Компания Leoni представила ORION — систему позиционирования пациента для радиотерапевтических процедур. Базируясь на 6-осевом роботе, эта система обеспечивает точность позиционирования 0,5 мм, установив новый стандарт в радиотерапевтической робототехнике. Сочетая безопасную робототехническую систему и сложную динамический систему объемного моделирования, робот ORION требует значительных объемов обмена данными в реальном времени между всеми аппаратными и программными компонентами. Поэтому Leoni выбрала открытый и безопасный контроллер робота на основе технологий POWERLINK и openSAFETY.
![](/fileadmin/1428443868739-en-html-1.0.jpg)
Успешное партнерство производства и науки
«Успех этого Дня технологий демонстрирует выгоды нашего партнерства с университетом "Лион 1", — объясняет Жан Гадрас, технический менеджер B&R France, отвечающий за партнерство с университетом. — Мы счастливы получать отклики наших заказчиков о том, что такая выставка, объединяющая специалистов-производственников и ученых, показывает путь к Industry 4.0».