Базовый семинар - Основы промышленной автоматизации
Automation Studio используется для настройки и программирования всех компонентов управления B&R. Основные вопросы включают четкий обзор всех групп продукции, первоначальный ввод в эксплуатацию контроллера, понимания функций среды выполнения и знание вариантов интегрированных средств конфигурирования и диагностики. Использование языков МЭК, множества стандартных библиотек и встроенной справочной системы уберут все помехи на пути успешного начала проекта.
Зарегистрироваться: SPE210.314 - Basisseminar-Grundst. indust. Automation - 50033937
Продвинутый семинар - Обработка данных и связь
Помимо функций традиционного управления, современные контроллеры должны быть способны записывать и подготавливать данные для систем верхнего уровня, связываясь с широким спектром устройств в сети машин. Узнайте подробнее о mapp Technology и её компонентах. Технология mapp позволяет просто и эффективно реализовать обширную инфраструктуру приложения. А непосредственная интеграция B&R компонентов в существующую IT-инфраструктура позволяет гибко настраивать интерфейсы и встраивать огромное количество стандартов в Automation Runtime.Подготовка для этого семинара является участие в базовом семинаре или учебный курс основ Automation Studio.
Зарегистрироваться: SPE250.314 - Aufbauseminar - Datenverarbeitung in SPS - 50033938
Технологии электроприводного оборудовани - оптимизация машин
Приводные решения B&R настраиваются, вводятся в эксплуатацию и диагностируются с помощью Automation Studio. Единообразные программные интерфейсы на базе PLCopen облегчают программирование и объединяют различные компоненты сервоприводов в станке. Благодаря mapp Technology Вы можете настроить, запрограммировать и отладить ПО привода в любое время. Это экономит огромное количество времени и позволяет сконцентрироваться на написание ключевой функциональности привода. Приводные решения от B&R свободно настраиваются и позволяют создавать чрезвычайно гибкие машины.*
Зарегистрироваться: SPE410.314 - Antriebstechnik - 50033939
Механотронные функции - обработка сигнала и управление с обратной связью в системах управления
Дисциплина мехатроника в технологии автоматизации сочетается в себе механические, электрические и информационные элементы. Библиотеки по мехатроники от B&R обеспечивают просто метод моделирования, симуляции, системный анализ, обработку статического и детерминированного сигнала, а также управление с замкнутым контуром. Пакеты «Basic Controller Design» и «Advanced Controller Design» позволяют реализовать решение для стандартных задач управления с замкнутым циклом и предлагают полностью укомплектованный набор инструментов для обработки сигналов в системе управления. Данные инструменты будут продемонстрированы, а участники семинара получат практический опыт их применения. *
Зарегистрироваться: SPE483.415 - Mechatronikfunktionen - Signal SPS - 50034148
Интегрированная технология безопасности - программирование вместо аппаратной коммутации проводов
Системы аварийного отключения не всегда должны приводить к полному отключению установки. Гибкое, безопасное реагирование на различные ситуации обеспечивает безопасность без остановки производственного процесса. Интеллектуальная, децентрализованная и интегрированная технология безопасности от B&R с чрезвычайно короткими временами отклика открывает совершенно новый диапазон концепций безопасности для машин и систем. Функция безопасности интегрирована в наши приводные системы. Диапазон функций включает частотные преобразователи, одноосевые системы, многоосевые системы и компоненты систем сзащитой IP65для работы в тяжелых условиях окружающей среды.*
Зарегистрироваться: SPE510.317 - Integrierte Sicherheitstechnik - 50033940
Управление на основе модели и автоматическая генерация кода для контроллеров B&R с помощью MATLAB/Simulink
Конструирование на основе моделей и виртуальное тестирование управляемых систем стали незаменимыми для коммерческого развития. MATLAB, Simulink и Simscape являются идеальными инструментами для достижения этого развития. Управляющие алгоритмы можно импортировать из Simulink и добавить в проект Automation Studio с помощью автоматической генерации кода. После первоначальной настройки проекта программирование системы управления выполняется «одним нажатием кнопки». На этом семинаре вы узнаете весь процесс создания простой физической контролируемой системы. Мы начнем с создания моделей в Simulink и Simscape, разработаем контроллер в Simulink и внедрим сгенерированный код с помощью Automation Studio Target для Simulink. *
Зарегистрироваться: SPE261.314 - Reglerentwurf - 50034149