A versão de VNC especialmente adaptada para PCs industriais B&R

O B&R VNC Viewer é uma versão do bem conhecido software de administração remoto, que foi adaptada para os dispositivos B&R. Esse programa pode ser usado para controlar remotamente outro computador onde o Servidor VNC está sendo executado.

O visualizador exibe o conteúdo da tela do computador remoto (servidor) no computador local (cliente), e pode enviar sinais de teclado ou mouse entre eles.

  • As características especiais da versão B&R
  • Auto-conexão: Conexão automática ao último destino válido, durante a inicialização
  • Auto-logon: Salva a senha para logging no servidor
  • Auto-reconexão: Reconexão automática com o servidor em caso de perda de conexão
  • Modo de "segundo plano" para usar o visualizador como uma capa para o Windows
  • Tecla de desconexão: Fechamento da conexão através do uso de uma certa tecla
  • Possibilidade de se adicionar conexões favoritas
  • Extensão de protocolo RFB para transmissão de matriz de teclas e LEDs de dispositivos B&R, bem como, para execução de funções adicionais, e. g. iniciar um processo no cliente a partir do servidor
  • Disponível para dispositivos B&R com Windows 7, Windows XP e Windows CE

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo