Total integração, zero comprometimento

Os robôs ABB são programados no ambiente de engenharia universal da B&R, assim como todos os outros componentes de automação. O controlador de robôs é parte integrante da aplicação de controle da máquina. Para desenvolvedores de máquinas, não faz diferença se eles têm que integrar um único eixo de controle de movimento ou um robô inteiro na máquina. As ferramentas, o ambiente de engenharia e a pessoa de contato da B&R são sempre os mesmos.

Como o robô não requer mais um controlador dedicado, todas as interfaces entre a máquina e o robô são eliminadas. Os movimentos do robô e todos os eixos de controle de movimento da máquina podem ser sincronizados com precisão de microssegundos. Graças à integração, a robótica não requer mais um gabinete de controle e painel de operação separados. Os custos de hardware, a sobrecarga de desenvolvimento e a ocupação da máquina diminuem drasticamente.

  • Destaques
  • Menos hardware
  • Máquina com dimensões reduzidas
  • Desenvolvimento de aplicativos facilitado

Por favor selecione país e idioma

B&R Logo