Os clientes da B&R poderão escolher entre até 40 robôs ABB diferentes. Esses incluem braços articulados, SCARA, delta e robôs paletizadores em diversos tamanhos e suportes de carga.

  • Destaques
  • Grande seleção de tipos de robôs
  • Tamanho escalável e capacidade de carga útil
  • Mecânica comprovada ABB

De modelos menores com uma carga útil de quatro quilos e um alcance de meio metro, a grandes robôs paletizadores que movem cargas úteis de até 250 quilos em um raio de três metros.

A ABB instalou mais de 300.000 robôs em todo o mundo, e os clientes da B&R agora podem lucrar diretamente com esse amplo know-how.

Tipo de robô

Alcance

Carga útil

Robô de 6 eixos

0.475 - 3.2 m

4 - 300 kg

Paletizador

3.15 m

180 - 250 kg

Robô Delta

0.8 - 1.6 m

1 - 8 kg

Robô SCARA

0.45 - 0.65 m

3 kg

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo