A versão custo otimizada da série padrão

A simplificação do sistema de fixação entre eixo do motor e redutor, a redução do torque de saída a um nível padrão de mercado e a redução das relações de transmissão permitiram que a B&R possa oferecer uma caixa de engrenagens de custo otimizado. Essa série está disponível com relações de transmissão de 5,10 e 25. O eixo de saída está disponível somente com renhura de chaveta.

Caixas de engrenagens planetárias com eixo de saída

As caixas de engrenagens padrão são de estágios únicos para relações de transmissão de i=3, 4, 5, 8 e 10, e tem ≤ 8 - ≤ 15 arcmin de folga. Adicionalmente, essas caixas de engrenagens são oferecidas em designs de dois ou três estágios. No topo da linha de produtos, a série premium proporciona folga ≤ 1 arcmin como opção, emparelhado com pares de torques de saída. As caixas de engrenagens da B&R das séries padrão, dão a você a possibilidade de escolher entre todas as geometrias de sáida estabelecidas no mercado, na área de engrenagens planetárias coaxiais.

  • Isso permite a B&R fornecer caixas de engrenagens para aplicações já existentes, sem ter que fazer alterações na máquina.

Com a série 8GP55, você também é capaz de combinar os rolamentos e a geometria de saída da série 8GP60, em combinação com a folga de torção da série padrão, para as aplicações que não necessitam de folga extremamente reduzida. Isto torna possível manipular grandes forças radiais e axiais, de uma forma economicamente eficiente.

  • Isso oferece uma solução de custo otimizado, para a implementação altas forças, em aplicações onde o nível de folga da série padrão é suficiente.

Por favor selecione país e idioma

B&R Logo